Sensores de campo magnético
Retroalimentación de posición confiable y sin contacto
Los sensores de campo magnético se utilizan principalmente para la monitorización intermitente o continua de la posición del pistón en cilindros y pinzas. El sensor detecta el campo magnético del imán integrado en el pistón a través de la pared del actuador.
Gracias a su detección de posición sin contacto, los sensores de campo magnético de Balluff funcionan con absoluta fiabilidad y no sufren desgaste: sin erosión por contacto, sin rebotes y con mediciones precisas. La posición del pistón se detecta con fiabilidad incluso a altas velocidades de desplazamiento.
Nuestra amplia gama de sensores de campo magnético
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura
Sin desgaste, montaje preciso y rápido: ideal para pinzas, cilindros neumáticos y cilindros de barra de tracción. Apto para diferentes formas de ranura, con punto de conmutación permanente.
Versiones de un solo conector con dos sensores de campo magnético
Solución compacta de un solo conector con dos sensores de campo magnético para diámetros de anclaje de tracción de hasta 17 mm. Proporciona puntos de conmutación precisos, funciona sin desgaste y sigue siendo confiable incluso en condiciones de suciedad.
Sensores cilíndricos de campo magnético
Extremadamente compacto y potente. Detecta posiciones de hasta 90 mm, incluso a través de contenedores o tubos. Insensible a la suciedad y las vibraciones, apto para diferentes polarizaciones magnéticas.
Sensores de campo magnético con puntos de conmutación ajustables
Ajustable individualmente: hasta ocho puntos de conmutación programables mediante IO-Link, almacenados de forma segura incluso en caso de corte de corriente. Montaje flexible, ideal para cilindros y pinzas de gran alcance.
Sistemas de posicionamiento de campo magnético
Modular, preciso y conectado: para carreras de cilindro de hasta 256 mm. Con IO-Link, salida analógica y alta compatibilidad electromagnética para una medición de posición confiable y una supervisión inteligente de los procesos.