Cámaras USB3 Vision
Typecode:
BVS CA-SF2 - Standard
Anterior designación de Matrix Vision :
mvBlueFOX3-2
Solicitud de contacto
- Versión
- Cámara industrial USB3 Vision
- Interfaz
- USB 2.0 / 3.0
- Entradas digitales
- 2x PNP opto-isolated
- Salidas digitales
- 4x PNP con aislamiento galvánico
- Montaje de lente
- C-Mount
- Formatos de imágenes
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Material de carcasa
- aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado
- Dimensiones
- 40 x 40 x 50.9 mm
- Tensión de servicio Ub
- 10...28 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Grado de protección
- IP30
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación