- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil
- Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión
- Sistemas magnetostrictivos de medición de la posición para largas distancias
- Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos
- Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para sistemas hidráulicos móviles
- Transductores magnetostrictivos redundantes de medición de posición
Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial
Sensores magnetoestrictivos
Disponible en:
25 Versiones
Nuestros sistemas magnetoestrictivos de medición de posición BTL con forma de varilla tienen su aplicación más importante en accionamientos hidráulicos. Son excepcionalmente adecuados para su uso en cilindros hidráulicos para el monitoreo de la posición, en sistemas de moldeo y laminado y en sistemas de elevación.
Puesto que los sensores están instalados en el área de presión del cilindro hidráulico, deben tener la misma resistencia a la presión que el cilindro en sí. El elemento de medición se instala en un tubo resistente a la presión de acero inoxidable no magnético. La brida sella la zona de alta presión mediante una junta tórica. Además, los componentes electrónicos están integrados en una carcasa protectora fuera del cilindro en la brida de la varilla.
Características especiales
- Resolución de hasta 1 μm
- Longitudes de medición de hasta 7620 mm
- Pueden medir varias posiciones y velocidades simultáneamente
- Señales de salida programables: invertir, configurar y documentar el rango de medición
- Montaje flexible gracias a diferentes tipos de roscas
- Libres de desgaste, ya que no hacen contacto y sin tiempos muertos, lo que garantía una mayor vida útil
- Extensión de las capacidades de medición gracias a la tecnología multi-imán
- Integración sencilla mediante diversas interfaces como IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI y analógica
25 Versiones
Código de pedido | Interfaz | Longitud de medición | Versión mecánica | Temperatura ambiente | Desviación en la linealidad | Aplicación | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-LinkBTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link |
IO-Link | 25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | Cilindros hidráulicos | |
BTL B1 - Stab BN/ZN - AnalogBTL B1 - Stab BN/ZN - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Cilindros hidráulicos | |
BTL C1 - Stab BN/ZN - AnalogBTL C1 - Stab BN/ZN - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Cilindros hidráulicos | |
BTL7 -Y/Z- Series - DigitalBTL7 -Y/Z- Series - Digital |
Impulso digital | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindros hidráulicos | |
BTL7 -Y/Z- Series - EtherCATBTL7 -Y/Z- Series - EtherCAT |
EtherCAT | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindros hidráulicos | |
BTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IPBTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IP |
EtherNet/IP | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindros hidráulicos | |
BTL7 -Y/Z- Series - ProfinetBTL7 -Y/Z- Series - Profinet |
ProfiNet | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindros hidráulicos | |
BTL7 -Y/Z- Series - Analog VoltageBTL7 -Y/Z- Series - Analog Voltage |
Tensión analógica | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindros hidráulicos | |
BTL7 -Y/Z- Series - SSIBTL7 -Y/Z- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Cilindros hidráulicos | |
BTL7 -Y/Z- Series - Analog CurrentBTL7 -Y/Z- Series - Analog Current |
Corriente analógica | 25...7620 mm | Fijación rosca de 3/4 pulgadas | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindros hidráulicos |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.