Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión
Typecode:
BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Current
Solicitud de contacto
- Interfaz
- Corriente analógica
- Longitud de medición
- 25...7620 mm
- Repetibilidad
- ± 10 µm
- Desviación en la linealidad
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Versión mecánica
- Fijación rosca de 3/4 pulgadas
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE - Categoría Ex
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios