Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión

Typecode:

BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom

Solicitud de contacto

Interfaz
Corriente analógica
Longitud de medición
25...7620 mm
Repetibilidad
± 5 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Versión mecánica
Fijación rosca de 3/4 pulgadas
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
IECEx
WEEE
Categoría Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Sensores de posición para forma de varilla

Ayuda de ajuste/ herramienta

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Pantallas

Cables de conexión