Todas as câmaras com sensor :fabricante AR0135
Descrição
O AR0135 do :fabricante é um sensor de imagem de tecnologia monochromeida :com uma resolução de 1.2 megapixel. Tem um :obturador em formato ótico 1/3 e um tamanho de pixel de 3.75 µm.
Características técnicas
-
FabricanteOnSemi
-
Nome do sensorAR0135
-
Estrutura do dispositivoCMOS
-
Tamanho da imagem1/3
-
Número de pixéis efectivos960 (H) x 1280 (W)
-
Tamanho do pixel3.75 µm
-
Resolução / saída ADC10 bit -> 16 bit
Produtos
Produto | FPS* | Tempo de exposição |
Potência Consumo [W] |
SNR [dB] | DNR[dB] |
Espectral Sensibilidade |
EMVA 1288 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-IGC-0012VC |
24.6 / 24.6 / 24.6 | 10 µs - 1 s | 1.5 | 62.0 | 38.1 | - | |
BVS CA-IGC-0012VG |
24.6 / 24.6 / 24.6 | 10 µs - 1 s | 1.5 | 61.5 | 37.9 | - | |
BVS CA-MLC-0012VC |
24.6 / 24.6 / 24.6 | 10 µs - 1 s | 1.5 | - | - | - | |
BVS CA-MLC-0012VG |
24.6 / 24.6 / 24.6 | 10 µs - 1 s | 1.5 | - | - | - |
* Streaming / Modo Burst / Max. Transmissão em sequência, dependendo do sensor, com binning 2x2 ou decimação (horizontal x vertical)
OnSemi Diagrama Megapixel vs. taxa de fotogramas máxima
Megapixel (MP)
Velocidade máxima de fotogramas do sensor (FPS)