Todas as câmaras com sensor :fabricante IMX287
Descrição
O IMX287 do :fabricante da família Pregius é um sensor de imagem de tecnologia monochromeida :com uma resolução de 0.4 megapixel. Tem um :obturador em formato ótico 1/2.9 e um tamanho de pixel de 6.9 µm.
Características técnicas
-
FabricanteSony
-
Nome do sensorIMX287
-
Estrutura do dispositivoCMOS
-
Tamanho da imagem1/2.9
-
Número de pixéis efectivos544 (H) x 728 (W)
-
Tamanho do pixel6.9 µm
-
Resolução / saída ADC12 bit -> 12 bit
Produtos
Produto | FPS* | Tempo de exposição |
Potência Consumo [W] |
SNR [dB] | DNR[dB] |
Espectral Sensibilidade |
EMVA 1288 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-SF5-0004FC |
436.9 / 436.9 / 436.9 | 18 µs - 20 s | 3.2 | - | - | - | |
BVS CA-SF5-0004FG |
436.9 / 436.9 / 436.9 | 18 µs - 20 s | 3.2 | - | - | - | |
BVS CA-GX0-0004FC |
299.8 / 436.9 / 436.9 | 18 µs - 20 s | 3.6 | 74.0 | 43.1 | ||
BVS CA-GX0-0004FG |
299.8 / 436.9 / 436.9 | 18 µs - 20 s | 3.6 | 74.0 | 43.3 | ||
BVS CA-SF2-0004FC |
436.9 / 436.9 / 436.9 | 18 µs - 20 s | 3.2 | 74.1 | 43.2 | ||
BVS CA-SF2-0004FG |
436.9 / 436.9 / 436.9 | 18 µs - 20 s | 3.2 | 74.2 | 43.3 |
* Streaming / Modo Burst / Max. Transmissão em sequência, dependendo do sensor, com binning 2x2 ou decimação (horizontal x vertical)
Sony Diagrama Megapixel vs. taxa de fotogramas máxima
Megapixel (MP)
Velocidade máxima de fotogramas do sensor (FPS)