Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu
Typecode:
BTL C1 - Profil PF - IO-Link
Expresná výroba
Potrebujete produkt naliehavo? Potom využite našu expresnú výrobu: 24 - 48 hodín výroby plus čas prepravy/logistiky. (Výberom expresného dodania môžete tiež skrátiť čas dodania.)
Vaša objednávka bude okamžite skontrolovaná a iniciovaná. V individuálnych prípadoch nemusí byť expresná výroba možná. O tom vás samozrejme budeme okamžite informovať a expresné náklady zrušíme.
Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v rámci expresnej výroby nie je možné vymeniť.
EUR
+150 EURŽiadosť o kontakt
- Rozhranie
- IO-Link
- Meranie dĺžky
- 25...4000 mm
- Presnosť opakovania
- ≤ ± 10 µm
- Odchýlka linearity
- ± 50 µm
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Mechanická konfigurácia
- Flat profile - 21 x 35 mm
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Stupeň krytia IP
- IP67 with connector
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Mandatory accessories