Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Typecode:
BTL7 -TK- Series - Analog Voltage
Expresná výroba
Potrebujete produkt naliehavo? Potom využite našu expresnú výrobu: 24 - 48 hodín výroby plus čas prepravy/logistiky. (Výberom expresného dodania môžete tiež skrátiť čas dodania.)
Vaša objednávka bude okamžite skontrolovaná a iniciovaná. V individuálnych prípadoch nemusí byť expresná výroba možná. O tom vás samozrejme budeme okamžite informovať a expresné náklady zrušíme.
Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v rámci expresnej výroby nie je možné vymeniť.
EUR
+150 EURŽiadosť o kontakt
- Rozhranie
- Analog, voltage
- Meranie dĺžky
- 25...7620 mm
- Presnosť opakovania
- ± 10 µm
- Odchýlka linearity
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -40...85 °C
- Mechanická konfigurácia
- Fastening 18h6 fit
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Mandatory accessories