Liquid-Objektive mit BVS CA Industriekameras verwenden
1. Einleitung
Während viele Machine Vision Anwendungen mit festen Entfernungen und Lichtverhältnissen, gibt es auch einen Trend hin zu GigE Vision und USB Vision Kameras im Outdoor-Bereich beispielsweise bei der Verkehrsüberwachung, Sicherheit oder im Sport mit unterschiedlichen Objektentfernungen. Hierbei muss der Fokus anpassbar sein. Der Vorteil dieser Lösungen ist es, dass diese nur eine Programmierschnittstelle von der Kamera zum Host-PC und somit keinen zusätzlichen USB-Port, welcher dann für andere Zwecke frei ist, benötigen.
2. Warum ein Liquid-Objektiv?
Objektive mit festen Objektivbrennweiten haben normalerweise zwei Einstellungen. Eine legt den Fokus fest, die andere die Blende.
Es ist sehr gebräuchlich den Fokus über Motoren zu wechseln. Das ermöglicht es, den Fokus fernzusteuern, egal ob mit Schaltbefehlen oder mittels Programmierung. Nachteil ist, dass diese Lösungen langsam und sperrig sind sowie eine begrenzte Lebensdauer haben. Mittlerweile werden erfolgreich Liquid-Objektive mit Elektrobenetzung hergestellt, die ihre Krümmung anhand der angelegten Spannung verändern können. Varioptic, eine Division von Corning, ist ein Hersteller dieser Objektive. Das linke Bild (beide Bilder sind von Varioptic) zeigt das Funktionsprinzip, das rechte ein Beispiel in Form eines C-Mount Objektivs mit Liquid-Objektivelement. Diese Liquid-Objektive sind mit über 100 Millionen Zyklen getestet worden, ohne dass es eine Verschlechterung gab. Darüber hinaus wurde auch festgestellt, dass diese sehr robust gegenüber Vibrationen sind und sich für Anwendungen eignen, die einen schnellen Fokuswechsel benötigen.
3. Wie kann man ein Liquid-Objektiv an eine Kamera anschließen?
Ein Liquid-Objektiv benötigt einen RS232-Port in der Kamera und eine Gleichstromspannung von 5 bis 24 Volt. Mit der Firmware Version 2.24.975.0 unterstützen dies die BVS CA-GX0 (inkl. POE), BVS CA-GX2 sowie BVS CA-SF Kamerafamilien. Die Pinbelegung des Hirose-Steckers der Kameras ist in der folgenden Tabelle links dargestellt. Wie das Objektiv angeschlossen werden muss, rechts.
|
Hirose-Pin |
Signal (Standard Version) |
Lens JST |
|
|
1 |
GND |
2 (braun) |
GND |
|
2 |
12 V - 24 V |
1 (weiß) |
5 V - 24 V |
|
3 |
DigOut3 (ImpactControlCenter Nummerierung: line3) |
|
|
|
4 |
Opto DigIn0 (line4) |
|
|
|
5 |
DigOut2 (line2) |
|
|
|
6 |
DigOut0 (line0) |
|
|
|
7 |
Opto GND |
|
|
|
8 |
RS232_RX |
3 (grün) |
RS232_RX |
|
9 |
RS232_TX |
4 (gelb) |
RS232_TX |
|
10 |
+24V_HSD (12..24 V supply for the outputs) |
|
|
|
11 |
Opto DigIn1 (line5) |
|
|
|
12 |
DigOut1 (line1) |
|
|
Das Objektiv nutzt die Stromversorgung der Kamera. D.h. die POE-Modelle der BVS CA-GX0 als auch die USB 3.0 Kamera müssen über den Hirose-Stecker mit Strom versorgt werden. Passende Objektive finden Sie im Zubehör-Bereich.
4. Grundlegendes Bedienungsbeispiel mit ImpactControlCenter
-
InveniosLiquidLens als “mv Serial Interface Mode” wählen.
-
Bei „mv Liquid Lens Power Mode” mvLiquidLensActive kann der „mv Liquid Lens Set Focus Value“ direkt eingeben werden, was den Fokus sofort anpasst.
Um Strom zu sparen, kann als „mv Liquid Lens Power Mode” StandBy ausgewählt werden. Der Fokus kann auf einen beliebigen Wert eingestellt werden, wobei die Änderung innerhalb von Millisekunden ausgeführt wird und damit schneller ist als typische Frameraten einer Kamera. Mit „mv Liquid Lens Save Focus Value” kann der Fokus angegeben werden, der nach einem Start der Kamera eingestellt werden soll. Dieser Wert wird im EEPROM des Objektivs selbst abgespeichert.

Abbildung 1: ImpactControlCenter - mv Serial Interface Mode
5. Steuerung der Objektive über Drittanbieter-Bibliotheken und APIs
Die Eigenschaften des “mv Serial Interface Control” für RS232 ist Balluff spezifisch erscheint aber in der XML-Datei der Kamera gemäß GigE Vision Standard und SFNC (Standard Feature Naming Convention). Dies ermöglicht es, dass dieses Feature auch in Drittanbietersoftware und -anwendungen verwendet werden kann, wie das folgende Beispiel der HALCON Bilderfassung zeigt.

Abbildung 2: Steuerung der Objektive über Drittanbieter-Bibliotheken und APIs
6. Übersicht der verwendbaren Objektive
Die folgende Liste enthält die verwendbaren Objektive. Es gibt zwei unterschiedliche Objektive, die das Schreiben per C-Mount Schnittstelle erlauben. Option R2 muss verwendet werden. Diese beinhaltet die RS232-Schnittstelle mit 12 V Betrieb.
|
C-C-39N0-160 R2 TYPICAL PERFORMANCE AT 25°C |
|
|
Effektive Brennweite |
16 mm |
|
Blendenzahl |
2.8 |
|
Sensorkompatibilität |
2/3" |
|
Bildkreisdurchmesser |
11 mm |
|
Gleichstromversorgung |
3.3 - 24 VDC |
|
Stromverbrauch |
100 mA (3.3 V) bis 25 mA (24 V) |
|
Anschluss |
6-Pin JST SHR-06V-S-B |
|
C-C-39N0-250 R2 TYPICAL PERFORMANCE AT 25°C |
|
|
Effektive Brennweite |
25 mm |
|
Blendenzahl |
4 bis 22 |
|
Sensorkompatibilität |
2/3" |
|
Bildkreisdurchmesser |
11 mm |
|
Gleichstromversorgung |
3.3 - 24 VDC |
|
Stromverbrauch |
100 mA (3.3 V) bis 25 mA (24 V) |
|
Anschluss |
6-Pin JST SHR-06V-S-B |
7. Übersicht der verwendbaren Kameras
Alle BVS CA-SF Kameras und alle BVS CA-GX0 / BVS CA-GX2 Kameras mit Sensordiagonalen bis 2/3”.
Disclaimer
Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.
Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.
Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.