Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

3D Vision

Einfach und flexibel anwendbar

Das Wissen über die dritte Dimension macht in der Industrie bei verschiedensten Anwendungen den wesentlichen Unterschied. So können z. B. maschinelle Produktions- und Fertigungshelfer in der Robotik ihre Umgebung mittels dreidimensionaler Bildverarbeitung räumlich interpretieren und sich dadurch überhaupt erst im Raum bewegen. In der Logistik können Vorgänge wie Pick & Place, Paket-Kontrolle, De-/Palettierung und das Be- und Entladen von LKWs automatisiert werden.​

Je nach Ihrem Anwendungsfall können Sie bei Balluff aus unterschiedlichen Arten an 3D Machine Vision-Komponenten wählen.​


Für jede Anwendung das passende 3D Vision Produkt:
3D Stereokamera, 3D Vision Sensor und Smarte 3D Kamera im Vergleich​​

3D Vision Sensoren und industrielle Stereokameras
Vision Sensoren sind Bildverarbeitungskomponenten, die für eine bestimmte Aufgabe optimiert sind. Dafür nimmt der Sensor Bilder auf und wertet sie mit Hilfe bestimmter Algorithmen direkt im Gerät aus. Die Reaktion auf das Ergebnis wird auch vom Sensor ausgelöst. Der Vorteil eines Vision Sensors besteht in seiner einfachen Installation und Einrichtung. ​

​Eine noch flexiblere Lösung als der 3D Vision Sensor ist die 3D Stereokamera, denn sie kann für mehr als eine bestimmte Aufgabe genutzt werden, nachdem sie dafür programmiert wurde. Für die Bildverarbeitung wird sie mit einem Computer verbunden, der über die entsprechende Software verfügt. Das macht die Anwendung im Vergleich zu einem Sensor zwar etwas komplexer, kann dafür aber optimal an spezifische Applikationen angepasst werden.​

​Welche der Lösungen besser geeignet ist, hängt letztendlich immer von der spezifischen Anwendung und von den Bedürfnissen des Anwenders ab.​

Smarte 3D Kameras
Dank unseren smarten 3D Kameras bleibt Ihnen die Entscheidung zwischen einem 3D Vision Sensor und einer 3D Stereokamera erspart: Sie besitzen einen integrierten Prozessor und können mit optionalen on-board Software Modulen auch als 3D Stereosensor verwendet werden, sodass die Anbindung an einen externen Computer nicht notwendig ist.
Für spezifische Applikationen kann die 3D Kamera auch direkt mit einem PV verbunden werden, dank der integrierten GigE Vision Schnittstelle. So können Kameradaten flexibel weiterverarbeitet und eigene 3D Applikationen erstellt werden, wodurch die Kameras zu zahlreichen Anwendungen passen.​



Software-Module für spezifische Applikationen​

Neben unseren flexiblen 3D-Kameras bieten wir auch Software-Module, um den Einsatz der Kameras für spezifische Anwendungsszenarien zu optimieren.​

Mit einem umfangreichen Softwarepaket ausgestattet bietet die smarte 3D-Kamerafamilie die Möglichkeit zur Onboard-Datenverarbeitung. Mit optionalen Modulen können die enthaltenen Tools weiter ausgebaut werden, z. B. für die Objekterkennung, die Indoor-Navigation und die Greifplanung. Unsere Expertinnen und Experten beraten Sie gern bei der Auswahl des passenden Software-Moduls. Alternativ kann die GigE Vision-Schnittstelle für kundenspezifische Softwareanwendungen genutzt werden.​

ItemPick

Das Modul für robotische Pick-and-Drop-Anwendungen, die Sauggreifer verwenden​.

BoxPick

Das Modul für robotisches De-/Palettieren oder das Sortieren von Paketen​

TagDetect

Das Modul zur schnellen Erkennung von QR-Codes und AprilTags​

SLAM

Das Modul, mit dem die 3D-Kamera eine Karte der Umgebung erstellen und gleichzeitig die tatsächliche Lage schätzen kann​

CADMatch

Das Modul für das zuverlässige robotische Erkennen, Lokalisieren und Greifen von Objekten in sortenreinen Lastenträgern​

SilhouetteMatch

Das Modul für die Erfassung der Position sowie Orientierung von vergleichsweise flachen Objekten auf planaren Oberflächen​


Entdecken Sie unsere 3D Kameras​

Ob hochauflösend, für raue Umgebungen oder mit applikationsspezifischen, bereits integrierten Software-Modulen: Unser 3D-Portfolio bietet die passende Antwort auf jede Anforderung – und eine beeindruckend hohe Flexibilität in der Anwendung.​


Sie haben Fragen? Wir helfen gerne!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten