Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Anwesenheit von Datenscheiben erkennen

Induktive Sensoren BES

Anwesenheit von Datenscheiben erkennen

Simple Tracking-Lösungen lassen sich ohne großen Aufwand realisieren: Hier eignen sich schon die einfachen Abfragen binärer und messender Sensoren. Da jeder dieser Sensoren mit der Steuerung verbunden ist, fließen alle Daten automatisch zur Weiter­verarbeitung dorthin. Speziell für die Anwesenheitskontrolle in der Elektronikindustrie empfehlen wir unsere induktiven Mini-Sensoren, beispielsweise zur Datenscheiben­detektion in der Festplattenproduktion.

Die Besonderheiten

  • besonders kleine, platzsparende Bauform: in enge Baugruppen integrierbar
  • vollständig integrierte Elektronik: keine externen Verstärker notwendig
  • kleinste induktive Sensoren am Markt (Durchmesser 3 mm, 4 mm und 5 mm, Gehäuselänge 6 mm)
  • verschleißfrei, da berührungslos

Downloads

  • Branchenbroschüre Elektronikindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten