Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Automatisiertes Werkzeugmanagement mit RFID

Werkzeuge automatisiert verwalten

Automatisiertes Werkzeugmanagement mit RFID

Für die industrielle Automation sichern robuste RFID-Systeme von Balluff seit mehr als 30 Jahren die hohe Qualität der eingesetzten Werkzeuge und ihre optimale Auslastung. Dazu bieten wir Systeme, die der CNC-Steuerung in Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren immer die korrekten Werkzeugdaten zur Verfügung stellen.

Durch RFID kann für jeden vorgesehenen Auftrag das richtige Werkzeug der richtigen Maschine zugewiesen werden. Damit wird jedes einzelne Werkzeug selbstständig durch die Fertigung gelenkt, geprüft und – wenn nötig – nachgearbeitet und zurückgeführt. Denn RFID gewährleistet Ihnen die eindeutige Identifikation jedes eingesetzten Werkzeugs, da es durch die einmalige Kennung des mit dem Werkstückhalter fest verbundenen Datenträgers unverwechselbar wird. Alle werkzeugrelevanten Daten können Sie sich via IO-Link in der Steuerung anzeigen lassen. Dies ermöglicht Ihnen eine hohe Bearbeitungsqualität und eine optimale Werkzeugauslastung. Auf diese Weise trägt das RFID-gestützte Werkzeugmanagement zu einer höheren Wertschöpfung bei.

Bei Balluff erhalten Sie niederfrequente (LF) und hochfrequente (HF) Systeme, die durch ihre große Variantenvielfalt an Datenträgern sowie Schreib-/Leseköpfen unterschiedlichste Applikationen auch unter schwierigen Einsatzbedingungen lösen. So hat sich unser niederfrequentes BIS C über Jahre als Standard etabliert. Mit unserem hochfrequenten BIS M bewältigen Sie große Datenmengen. Und falls Sie sowohl mit LF als auch mit HF arbeiten möchten, ermöglichen Ihnen unsere Lösungen auch einen zuverlässigen Mischbetrieb beider Frequenzen. Denn bei uns bekommen Sie sogar eine frequenzunabhängige, technologieübergreifende Auswerteeinheit.

Verwandte Themen

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten