Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Betriebszustände einfach visualisieren

Mehr Flexibilität war nie

Betriebszustände einfach visualisieren

Noch sind nicht alle Anforderungen der Smart Factory absehbar. Doch zur Visualisierung Ihrer Automation erhalten Sie schon heute ein modernes IO-Link-Device, das nahezu unbegrenzt einsetzbar ist und Sie für die Zukunft bestens rüstet.

Die LED-Signalleuchte mit IO-Link-Schnittstelle bietet Ihnen eine nie zuvor geahnte Flexibilität. Denn mit der Balluff SmartLight können Sie Betriebszustände detailliert darstellen. Und darüber hinaus sogar Tendenzen und Verläufe einfach ablesen. Dazu verfügt die SmartLight über drei verschiedene Modi.

Die Anzeige verschiedenster Farbsignale in frei konfigurierbaren Segmenten (Segmentmodus). Die Farbverlaufsanzeige, um Messwerte wie Füllstand, Position oder Temperatur darzustellen (Levelmodus). Und ein automatisches Lauflicht mit frei einstellbarer Vordergrund- und Hintergrundfarbe (Lauflichtmodus). Das Beste dabei: Im laufenden Betrieb wechseln Sie in jeden Modus. Auch Farben verändern Sie on the fly. Denn die SmartLight konfigurieren Sie einfach über die Steuerung. Den umständlichen mechanischen Umbau herkömmlicher Signalleuchten können Sie daher getrost vergessen. Und ganz im Gegensatz zu den zuvor im Markt erhältlichen Systemen legen Sie die Farben und Zonen in Anzahl, Größe und Farbdefinition individuell fest.

Dabei lässt sich die SmartLight wie alle IO-Link-Devices einfach anschließen und installieren. Mit einem dreiadrigen Sensorkabel verbinden Sie diese zügig mit Ihrer Anlage und haben damit die volle Funktionalität bereits hergestellt.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten