Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Daten über alle Ebenen transportieren

Netzwerk-Module für Ethernet/IP*

Daten über alle Ebenen transportieren

Eine immer schnellere, flexiblere, effizientere und wandlungsfähigere Produktion erfordert die nahtlose Kommunikation vom Sensor bis ins Internet. Dadurch wächst das Daten­aufkommen innerhalb der Fertigungs­prozesse. Hier braucht es Komponenten, die diese Informationen zur Verfügung stellen – und eine Infrastruktur, die sie über alle Ebenen hinweg transportiert. Genau dafür sind unsere Netzwerk-Module bestens geeignet.

Die Besonderheiten

  • 4 A Ausgangsstrom an einigen Ports zum gleichzeitigen Betreiben von Förderband-Motor und Elektrostoppern
  • Zeitgewinn und Kostenersparnis durch schnelle Installation und einfache Integration
  • integrierter Webserver zur Konfiguration und Darstellung von Modul-Informationen
  • einfacher Modul-Austausch durch innovativen Address-Plug
  • übersichtliches Display

*andere Ethernet-Schnittstellen auf Anfrage

Downloads

  • Branchenbroschüre Elektronikindustrie
  • Branchenbroschüre Weiße Ware – Haushaltsgeräte
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten