Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Drahtlos mit AGVS kommunizieren

IO-Link Wireless

Mutter- und Tochterrollen von einer Bearbeitungsstation zur nächsten zu transportieren ist die Aufgabe von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS oder Automated Guided Vehicles, AGVs). Bislang werden Sensoren und Aktoren sowie binäre und/oder analoge Geräte über Kabel integriert. Dies ist naturgemäß ein großes Problem für AGVs. IO-Link Wireless ist ein vielversprechender neuer Standard für die drahtlose Kommunikation in der Prozess- und Fabrikautomation.

Die Besonderheiten

  • einfache Konfiguration über integrierten Webserver
  • Frequenzbereich 2.4...2.483 GHz weltweit lizenzfrei nutzbar
  • schnell und zuverlässig (Latenzzeit 5 ms, Fehlerrate 10-9)
  • leicht skalierbar und erweiterbar durch Einbindung weiterer Geräte (bis zu 120 Geräte)

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten