Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Druckmessung zur Wasserkühlung

Druckmessung zur Wasserkühlung

Alles im Griff: Sensoren mit ausgesprochen geringer Drift wie die Drucksensoren BSP von Balluff sorgen für eine effiziente Wasserkühlung. Sie eignen sich optimal für den Einsatz im Stahlwerk, wo sie an Hoch- und Lichtbogenöfen einen langen stabilen Druckmessprozess gewährleisten.

Die Besonderheiten

  • Schutzart IP67
  • überwacht Kühlwasser am Walzgerüst oder Druck an hydraulischen Antrieben bei –2…125 °C

Downloads

  • Branchenbroschüre Stahl- und Hüttenindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten