Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Farbnuancen von Textilien sorgfältig bestimmen

Farbnuancen von Textilien sorgfältig bestimmen

Häufige Farbwechsel von Sitzbezügen oder Armaturenbrettern sind in der flexiblen Fertigung heute an der Tagesordnung. Geringe Farbnuancen korrekt zu unterscheiden ist für das menschliche Auge schwierig. Daher sind unsere Farbsensoren BFS zu einem wichtigen Erfolgsfaktor in einer Produktionslinie geworden.

Mit diesen einfach bedienbaren optoelektronischen Sensoren automatisieren und beschleunigen Sie Ihre Prozesse. Dank hoher Farbauflösung lassen sich unterschiedlichste Farben und Farbnuancen erkennen. Diese TrueColor-Sensoren selektieren Schlechtteile aus oder ermöglichen eine korrekte Zuordnung der verschiedenen Teile zum Endprodukt. Dadurch sichern sie eine gleichbleibend hohe Produktqualität und tragen zu einem zuverlässigen Produktionsverlauf bei.

Die Besonderheiten

  • sehr hohe Farbauflösung
  • hohe Reichweiten bis 400 mm durch starke Weißlichtquellen
  • unterscheiden beliebig viele Objekte (bis zu 255 direkt einlernbar)
  • immer objektiv und absolut unbestechlich
  • lassen sich applikationsspezifisch parametrieren
  • IO-Link-Varianten für eine einfache Parametrierung verfügbar

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten