Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Füllstände erfassen in der Elektrolytbefüllung

Kapazitive Sensoren, Ultraschallsensoren und Gabellichtschranken

Die Elektrolyt-Befüllung ist ein qualitätskritischer und zeitaufwändiger Prozessschritt. Um zusätzliche Produktionskosten durch erhöhte Prozesszeiten zu vermeiden, muss die ausreichende Verfügbarkeit des Elektrolyts gewährleistet sein. Balluff bietet dafür eine breite Palette von Sensoren zur Füllstanderfassung an.

Die Besonderheiten (je nach Produkttyp)

  • Erfassen von Füllständen durch Wände von nichtmetallischen Behältern bis zu 10 mm Dicke
  • für stark leitfähige Medien wie Säuren und Laugen geeignet
  • Kompensation von Schaum und Rückständen durch Smart Level Technologie
  • Betriebsarten: Standard-E/A-Modus (SIO), IO-Link-Modus

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten