Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Für alle Bewegungen an der Ofenbatterie

Für alle Bewegungen an der Ofenbatterie

Sie möchten die Vorzüge berührungsloser Wegmessung auch bei besonders hohen Umgebungstemperaturen nutzen? Dann empfehlen wir Ihnen unser magnetostriktives Positionsmesssystem BTL bis 100 °C. Von seiner im Hydraulikzylinder geschützten Position aus steuert es sämtliche Bewegungen an der Ofenbatterie.

Die Besonderheiten

  • robustes Metallgehäuse in IP67
  • mit PTFE-Kabel bis 200 °C ausrüstbar

Downloads

  • Branchenbroschüre Stahl- und Hüttenindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten