Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Holzerntekran: Parkposition der Kettensäge überwachen

Holzerntekran: Parkposition der Kettensäge überwachen

Im Anbaugerät eines Holzerntekrans gewährleisten Sie mit unseren induktiven Sensoren die Parkposition der Kettensäge. Dazu befestigen Sie den induktiven Sensor am Drehgelenk, an dem die Kettensäge ausschwenkt. So kann der robuste Sensor zuverlässig erfassen, dass die Kettensäge eingefahren ist. Und der Baumstamm-Vorschub lässt sich betätigen. Weiterer Vorteil: Die berührungslosen Sensoren sind verschmutzungsunempfindlich und daher ideal für die raue Umgebung von Waldarbeiten.

Die Besonderheiten

  • langlebig: verschleißfrei durch berührungsloses Arbeiten
  • für unterschiedlichste Maschinen geeignet: zahlreiche Sensorvarianten und Gehäuseformen verfügbar (Ø 3 mm bis Quader 80 x 80 mm)
  • schneller Einsatz: weltweit ab Lager lieferbar

Downloads

  • Branchenbroschüre mobile Arbeitsmaschinen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten