Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Paletten identifizieren und Container rückverfolgen

Handheld-Code-Reader BVS HS

Verlassen Sie sich auf unsere Identifikationslösungen, wenn es um die zuverlässige Rückverfolgung von Palletten, Boxen und Zellcontainern geht – und sehen Sie alle für die Intralogistik relevanten Daten ein. Ausgelesen werden die Daten von unseren Vision-Sensoren oder mit Hilfe unserer robusten Barcode-Handscannern.

Die Besonderheiten

  • zuverlässige Lesebestätigung durch akustisches Signal, 2 grüne LEDs und Projektion eines grünen LED-Spots auf den gelesenen Code
  • intuitives Zielsystem mit gut sichtbarem Lasermarkierungsrahmen
  • bis zu 30.000 Lesezyklen mit einer Akkuladung
  • ermüdungsfreies Arbeiten dank geringem Gewicht und ergonomischer Form
  • High-Density-Versionen für hochauflösende Codes (bis zu 2,5 mil für 1D) sowie große Flächen (bis zu A4) verfügbar
  • maximale Lesereichweiten bis zu 110 cm

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten