Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Positionen in der Industriehydraulik hochgenau messen

Positionen in der Industriehydraulik hochgenau messen

Magnetostriktive Positionsmesssysteme von Balluff haben sich zum Standard für die zuverlässige, hochgenaue Positionsmessung in der Industriehydraulik entwickelt. Ihre Druckfestigkeit bis zu 1000 bar entspricht der des Hydraulikzylinders. Das berührungslose Wirkprinzip garantiert Ihnen Verschleißfreiheit und damit eine quasi unbegrenzte Lebensdauer. Unsere Absolutsysteme benötigen zudem keine Referenzfahrt. Ihr hochpräzises Ausgangssignal ist als Absolutsignal mit der Inbetriebnahme in der Steuerung verfügbar.

Die Besonderheiten

  • druckfest bis 1000 bar – erweiterter Einsatzbereich
  • Messlängen bis 7620 mm
  • Schnittstellen analog, digital, Feldbus, Ethernet
  • hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit

Downloads

  • Branchenbroschüre Fluidtechnik
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten