Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Positionierung von Brückenkranen

Kransteuerung: Sicherheit und Effizienz steigern

Krane sind in vielen Industrien unerlässlich, um schwere Lasten zu bewegen. Präzise Positionierung ist entscheidend, um Kollisionen zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Das LDPS erleichtert eine zuverlässige Kranpositionierung und steigert sowohl die Sicherheit als auch die Produktivität. Die Flexibilität ermöglicht zusätzlich eine einfache Nachrüstung in bestehende Kransysteme, wodurch das System eine vielseitige und kosteneffiziente Lösung für die Optimierung von Kränen darstellt. 

Warum das LDPS? 

Vielseitigkeit 

Das LDPS kann Positionierungsaufgaben über Distanzen von fünf Metern bis zu mehreren hundert Metern lösen. Die umfangreichen Eigenschaften gewährleisten, dass das System an die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Industrien angepasst werden kann und eine maßgeschneiderte Lösung für jede Anwendung bietet. 

Robustes Design 

Ein herausragendes Merkmal des LDPS ist das magnetostriktive Messsystem, das hoch resistent gegen Schmutz und Staub ist, was dieses ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen macht. 

Geringer Wartungsaufwand 

Das kontakt- und verschleißfreie Funktionsprinzip des LDPS führt zu minimalen Wartungsanforderungen. Dies reduziert nicht nur die Stillstandzeiten, sondern senkt auch die Gesamtbetriebskosten, was das System zu einer kosteneffizienten Wahl für den langfristigen Einsatz macht. 

Einfache Integration 

Dank des flexiblen Designs kann das LDPS problemlos integriert werden. Ob in einem neuen Projekt oder bei der Nachrüstung in ein bestehendes System – das LDPS ermöglicht eine einfache Integration, welche die Betriebseffizienz ohne signifikante Unterbrechungen steigert. 

Balluffs Versprechen für exzellente Produkte  

Balluff setzt sich zum Ziel, Lösungen zu liefern, welche die Effizienz von Industrieprozessen verbessern. Als ein vielseitiges, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Positionierungssystem verkörpert das LDPS dieses Ziel und wird den vielfältigen Bedürfnissen der Kunden gerecht. Ob Sie die Präzision in der Bäckerei, bei Bohranwendungen, der Kransteuerung oder anderen Anwendungen verbessern möchten – das LDPS bietet eine robuste Lösung, auf die Sie sich verlassen können. 
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten