Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Positionierung von Komponenten in der Zellmontage

Gabellichtschranken MiniSlot BGL

In verschiedenen Produktionsschritten der Zellenmontage ist eine kostengünstige und exakte Positionierung von beweglichen Teilen erforderlich. Für die Positionierung von Werkzeugen und Vorrichtungen werden Servomotoren eingesetzt. Unsere neuen Gabellichtschranken MiniSlot BGL lassen sich in platzkritischen Automatisierungsanwendungen zur Rückmeldung von Endlagen und Referenzpunkten einfach installieren, da sie aufgrund ihrer kompakten Größe weniger Einbauraum benötigen als herkömmliche Lichtschranken. Das reduziert den Aufwand und spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme und ermöglicht sichere Prozesse. Erzielen Sie beste Ergebnisse mit unseren miniaturisierten Gabellichtschranken Minislot zur präzisen Positionierung, sicheren Erfassung von schnellen Bewegungsabläufen, Kleinteilerkennung in Zuführsystemen.

Die Besonderheiten

  • sechs unterschiedliche Bauformen für flexiblen Einsatz
  • kostengünstige Lösung für platzkritische Anwendungen
  • präzise Erkennung und hohe Wiederholgenauigkeit
  • Zustandsanzeige mit heller LED
  • einheitliche Gabelweite: 5 mm
  • einfacher Anschluss mit 4-poligem M8-Standardstecker, Flachstecker oder Kabel

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten