Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Presskräfte überwachen

Presskräfte überwachen

Mit Hilfe unserer kompakten Drucksensoren BSP lassen sich Presskräfte auf einfache Weise über den anstehenden Hydraulikdruck ermitteln. Anwendern von hydraulischen Pressen steht damit eine robuste und wirtschaftliche Lösung zur dynamischen Überwachung der auftretenden Presskräfte offen. Durch das drehbare Gehäuse und die einfache VDMA-konforme Programmierung können Sie die Sensoren flexibel montieren und komfortabel bedienen. Über das helle LED-Display erfassen Sie den aktuellen Systemdruck schnell und zuverlässig.

Die Besonderheiten

  • druckfest –1 bis 600 bar
  • Prozessanschluss G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • frontbündig in G½" und TriClamp 1,5"
  • umschaltbare Ausgänge (analog, digital, IO-Link)

Downloads

  • Branchenbroschüre Metallbearbeitung
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten