Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Produktionsprozess überwachen

Industrial RFID-Systeme BIS

Produktionsprozess überwachen

Überwachung von Produktions­prozessen, Materialflusssteuerung oder Traceability auch in rauer Umgebung: Mit einer typischen Lesereichweite von einem Meter ist der Balluff UHF-Schreib-/Lesekopf BIS VU-320 ausgesprochen vielseitig einsetzbar. Dabei erfasst der robuste Reader anwendungsunabhängig bis zu 50 Datenträger gleichzeitig. Dank integrierter PowerScan-Funktion lässt er sich automatisch an UHF-Datenträger an­passen, mit Auto-Set-up per Knopfdruck und ganz ohne manuelles Einstellen parametrieren.

Die Besonderheiten

  • schnelle Inbetriebnahme per Knopfdruck mit Auto-Set-up
  • optimale Anpassung an die Identifikationsaufgabe durch integrierte PowerScan-Funktion
  • zahlreiche neue Software-Befehle für erweiterte UHF-Funktionalität
  • eindeutige Visualisierung des Betriebszustands durch rundum sichtbare Funktions- und Status-LEDs
  • in Kombination mit allen BIS V- Schnittstellen-Varianten einsetzbar (außer CC-Link)

Downloads

  • Branchenbroschüre Weiße Ware – Haushaltsgeräte
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten