Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

RFID mit IO-Link - Wirtschaftliche RFID- Lösungen für geringe Datenmengen

RFID-Lösungen mit IO-Link

RFID mit dem Kommunikationsstandard IO-Link eröffnet besonders wirtschaftliche und vielseitige Lösungen für Identifizierungsaufgaben mit geringen Datenmengen. Dazu kommuniziert der IO-Link-Schreib-/Leseköpfe mit einem IO-Link-Netzwerk-Modul, das als Auswerteeinheit dient und die Verbindung zu Steuerung herstelltt. Da dieser IO-Link-Master über bis zu 16 Ports verfügt, können für zusätzliche Prüfaufgaben weitere Devices einfach angebunden werden. RFID mit IO-Link ist auch dann eine passende Wahl, wenn die Datenhaltung zentral durch Cloud-Lösungen realisiert wird und der Datenträger rein als Identifier dient.

Mit einem breiten Portfolio an IO-Link Schreib-/Leseköpfen lassen sich passgenaue RFID-Systeme zusammenstellen. Und mit dem IO-Link-Master als Auswerteeinheit lassen sich übrige Ports mit beliebiger weiterer Sensorik und Aktorik belegen.

  • Breites Portfolio für unterschiedliche Lesereichweiten und Umgebungsbedingungen
  • Ausgesprochen wirtschaftlich und flexibel einsetzbar
  • Parametrierung und Diagnosemöglickeiten durch IO-Link
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten