Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Rückverfolgbarkeit in der Sitzmontage ermöglichen

Rückverfolgbarkeit in der Sitzmontage ermöglichen

Um jeden einzelnen Arbeitsschritt und jedes eingesetzte Material in der Sitzmontage rückverfolgbar zu machen, sind RFID-Systeme BIS von Balluff erste Wahl. RFID-Datenträger werden dazu am Werkstückträger angebracht und durchlaufen mit ihm den gesamten Montageprozess. Die auf dem Datenträger gespeicherten Daten werden vom RFID-Reader ausgelesen und zeigen so genau auf, was in jedem Produktionsschritt passiert. Anschließend dokumentieren sie die erledigten Schritte und auch aufgetretene Fehler, weshalb die betroffene Baugruppe dann in den Nachbearbeitungsbereich geschickt wird.

So wird der Durchlauf in Echtzeit erfasst und dokumentiert, was Ihnen eine hohe Produktgüte gewährleistet. Das Lesen und Schreiben läuft automatisch ab, so lassen sich manuelle Arbeitsschritte und somit auch potenzielle Fehlerquellen einsparen. Die Anbindung der Stand-alone-Reader an die Steuerungsebene erfolgt direkt per Profinet- oder Ethernet/IP-Schnittstelle – ohne zusätzliche Auswerteeinheit.

Die Besonderheiten

  • nahtlose Integration in Applikationen durch global verfügbare 13,56 MHz-Technologie
  • robustes, kompaktes Zink-Druckguss-Gehäuse zur direkten Montage auf Metall
  • rundum sichtbare Status-LEDs reduzieren Inbetriebnahme- und Stillstandzeiten
  • einfache S7-Programmierung durch vorgefertigte Funktionsbausteine
  • integrierter Webserver für Geräte-Set-up, Zustandsüberwachung und Diagnose

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten