Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Schieber an den Gießformen abfragen

Schieber an den Gießformen abfragen

Heutzutage sind Gießformen mit vielen Schiebern versehen, um auch komplexe Hinterschneidungen darstellen zu können. Nach der Erstarrung des Gussteils muss eine zuverlässige Abfrage erfolgen, ob die Endposition des Schiebers erreicht ist, damit das Gussteil aus der Form gedrückt werden kann. Aufgrund der hohen Temperaturen und um zeitintensive Ausfälle zu vermeiden, werden Sensoren oft präventiv ausgetauscht - teils bereits weit vor ihrem eigentlichen Lebensende. Um diesen frühen Austausch zu reduzieren und somit Rüstzeit und Kosten zu sparen, bietet Balluff eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Schieberabfrage an: Temperaturfeste mechanische Positionsschalter bis +180°C und Silikonschutzschlauch zum Schutz einer Anschlussleitung.

Die Besonderheiten

  • robustes, kompaktes Gehäuse
  • dauerhaft temperaturfest bis +150 °C, für 10 h/d bis +180 °C
  • 5 m Hochtemperaturkabel mit glasfaserverstärktem Silikonschutzschlauch
  • Schutzschlauch resistent gegen Schweiß- und Metallspritzer bis +1200 °C

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten