Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Schutz vor Produktpiraterie - Durch RFID Patent- und Markenrechte schützen und technologisches Wissen sichern

Plagiatschutz

Die Vielfalt von Plagiaten reicht von Komponenten wie Schleifscheiben, Werkzeugen, Linsen und Messern bis hin zu Aggregate, Baugruppen oder kompletten Maschinen. Produktpiraterie kann daher eine Bedrohung für einzelne Anlagen und letztlich für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit jedes Unternehmens darstellen.

Patent- und Markenrechte werden verletzt. Auch kann ein Nachbau das Image gefährden. Denn weder Funktions- noch Maschinensicherheit sind durch die visuell vom Originalteil kaum unterscheidbaren Plagiate gegeben. Der damit produzierte Ausschuss beim Kunden ist vorprogrammiert. Und Sie werden häufiger mit vorzeitigem Verschleiß sowie Produkthaftungsfragen konfrontiert.

Indem die Originalteile von Maschinen und Baugruppen mit RFID-Lösungen eindeutig kennzeichnet werden, wird ein Plagiatschutz gewährleistet. Denn der Datenträger am Originalteil und der Schreib-/Lesekopf an der Maschine verfügen über Schutzmechanismen vor fremdem Zugriff, beispielsweise durch Passwortschutz oder herstellerspezifische Kennungen. So lassen sich Maschinen nur in Kombination mit einem Originalteil in Betrieb nehmen.

  • verschiedene Sicherheitsmechanismen, z. B. Schreib- oder Passwortschutz, sowie ISO 14443 mit herstellerspezifischer Kennung
  • Kleine Bauformen für beengte Platzverhältnisse
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten