Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Stanzwerkzeugposition kontinuierlich messen

Magnetostriktive Sensoren BTL

Hochauflösende Micropulse-Aufnehmer von Balluff für die verschleißfreie Positionsmessung von Stanzwerkzeugen sind einfach zu installieren und seit Jahren bewährt. Wenn höchste Präzision bei der Positionsmessung auf engstem Raum gefragt ist, bieten wir Ihnen eine neue Generation magnetostriktiver Sensoren in zwei optimierten Profildesigns und mit analogen sowie IO-Link-Schnittstellen.

Die Besonderheiten

  • schnelle und einfache Montage durch kompakte Bauweise
  • mit analoger und IO-Link-Schnittstelle verfügbar
  • einfache Parametrierung über IO-Link
  • kontinuierliche Überwachung von Zuständen wie Temperatur und Lebensdauer bei IO-Link-fähigen Geräten
  • gleichzeitige Messung von mehreren Positionen und Geschwindigkeiten
  • ideal für raue Industrieumgebungen durch hermetisch abgedichtetes IP67-Aluminiumgehäuse
  • lange Lebensdauer, da verschleißfrei durch berührungsloses Funktionsprinzip

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten