Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Taschen eindeutig identifizieren

Taschen eindeutig identifizieren

Vor allem in Hängefördersystemen herrschen oftmals beengte Platzverhältnisse. Gut, dass es Miniaturleseköpfe von Balluff gibt, die sich selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen perfekt verbauen lassen. Mit dreifachem Nutzen: Neben Sortierung und Sequenzierung kann durch den Einsatz unserer RFID-Systeme auch eine lückenlose Rückverfolgung sichergestellt werden. Weiterer Pluspunkt: Sämtliche Informationen gelangen über unsere Auswerteeinheit BIS V an das übergeordnete System.

Die Besonderheiten

  • Balluff High-Speed-Komponenten (bis zu 8-mal schneller als ISO 15693)
  • mittlere Reichweiten bis max. 400 mm
  • vielfältiges Zubehör für die einfache Integration an sämtlichen Einsatzorten

Downloads

  • Branchenbroschüre Intralogistik
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten