Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Teile rückverfolgen in Fertigung und Montage

Industrial RFID-Systeme BIS

Teile rückverfolgen in Fertigung und Montage

Unser High-Speed-RFID-System gewährleistet die Rückverfolgung des Umlaufbestands Ihrer automatisierten Montage. So verarbeitet die flexible Auswerteeinheit BIS V in Kombination mit Hochgeschwindigkeits-Schreib-/Leseköpfen größte Datenmengen in kürzester Zeit. Letztere sind bis zu 8-mal schneller als der weltweite Standard ISO 15693, wodurch Sie Taktzeiten reduzieren und Ausbringungsraten steigern. Dabei können Sie sich immer auf das System verlassen, da es zur Qualitätssicherung den gesamten Produktionsablauf aufzeichnet und alle Daten speichert.

Die Besonderheiten

  • Platz für alle Informationen durch konkurrenzlos großen Speicher bis 128 kByte
  • höchste Datensicherheit durch dezentrale Speicherung
  • alle Daten in Echtzeit verfügbar
  • RFID und Sensorik über integrierte IO-Link-Netzwerk-Module flexibel kombinierbar

Downloads

  • Branchenbroschüre Weiße Ware – Haushaltsgeräte
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten