Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Transparenz im Materialeinsatz und sicherer Werkzeugtausch durch eindeutige Identifikation von Wechselteilen

Wechselteilerkennung

Durch individuelle und schnelllebige Bedürfnisse kommt es in der Verpackungsindustrie zu einer großen Variantenvielfalt und zu hoher Dynamik. Dies bedeutet, sich ständig an unterschiedlichste Formfaktoren und Größen anpassen zu müssen. Jedoch bezieht sich diese Unbeständigkeit nicht nur auf die Verpackungsindustrie sondern schließt sämtliche wechselnde Formteile, Werkzeuge und Komponenten im Fertigungsprozess ein. Beispielsweise kann die Verwendung unterschiedlicher Etikettenrollen oder die individuelle Mischung von Additiven, Farben oder Granulaten überprüft.

Die Identifikation von Wechselteilen stellt sicher, dass beim Umrüsten das richtige Formatteil ein- oder ausgewechselt wird. Das ermöglicht einen schnellen und sicheren Werkzeugtausch und einen zügigen und reibungslosen Prozess. Für eine lückenlose Transparenz im Materialeinsatz.

Mit leistungsstarker Hochfrequenz lassen sich die unterschiedlichen Formate fehlerfrei und zeitsparend umstellen. Gleichzeitig gewährleistet das RFID-System BIS M, dass das passende Formatteil verwendet wird, indem die Technologie dieses eindeutig identifiziert. Ein reibungsloser Formatwechsel ist so garantiert, der Rüstprozess wird perfektioniert und die Maschine lässt sich zeitnah für die nächste Charge starten.

  • robuste Datenträger in unterschiedlichen Bauformen und mit verschiedenen Montagekonzepten
  • Schreib-/Leseköpfe in unterschiedlichen Größen, je nach geforderten Reichweiten und bestehenden Platzverhältnissen
  • kleine bis große Lesereichweiten
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten