Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Überstehende Drähte am Stator erkennen

Überstehende Drähte am Stator erkennen

Bei der Herstellung des Elektromotors können Sie mit dem hochauflösenden Lichtband BLA sicherstellen, dass die feinen Drähte der Luftspulen exakt positioniert sind. So verhindern Sie Probleme bei den nächsten Montageschritten und vermeiden Ausschuss. Durch sein breites Lichtband überwachten Sie einen größeren homogen Bereich als mit einer herkömmlichen Einweglichtschranke oder normalen Lichtgittern.

Die Besonderheiten

  • durchgängiges und gut sichtbares 50 mm Lichtband
  • hervorragende Auflösung von 0,01 mm
  • wenig Ausschuss durch schnelle Fehlererkennung
  • gleichzeitig unterschiedliche Aspekte prüfen, da unterschiedliche Messmodi

Downloads

  • Branchenbroschüre Automobilindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten