Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Wafer zentrieren mit maßgeschneiderten Lösungen

Wafer-Handling im Vakuum

Wafer-Handling im Vakuum

In der Halbleiterfertigung ist das präzise und zuverlässige Zentrieren der Wafer in jedem Prozessschritt maßgebend. Die Wafer müssen in den Prozesskammern mit äußerster Genauigkeit und in einer bestimmten Ausrichtung positioniert werden. Da die Endeffektoren der Handling-Roboter den Wafer nicht wirklich "greifen", sondern nur anheben, muss zur Verarbeitung die genaue Position bestimmt werden. Dies ist notwendig, um eine gleichmäßige Bearbeitung des Wafers sicherzustellen und Fehler wie ungleichmäßige Abtragung oder Verformung zu vermeiden.

Mithilfe unserer maßgeschneiderten Lösungen können Wafer exakt an der vorgesehenen Position platziert werden. Das Alignment des Wafers on the fly können Sie beispielsweise mit zwei Micromote-Lichtschranken ausgesprochen sicher lösen. Ihre hochpräzisen Signale ermöglichen es, den Versatz zur Ideallinie zu berechnen, wenn die Schaltung der beiden Lichtschranken nicht simultan erfolgt. Dank unserer Microspot-Technologie können Sie den Wafer während der Bewegung korrigieren, da sie die scharfen Wafer-Kanten präzise erkennt.

Um die Positionierung so genau wie möglich zu erfassen, unterstützen unsere Verstärker für optische Sensorköpfe durch eine besonders hohe Schaltfrequenz die Sensoren bei dem Zentrieren der Wafer.

Die Besonderheiten

  • extrem fokussierter LED-Spot mit herausragender Homogenität
  • kleinste, platzsparende Bauformen
  • maßgeschneiderte Lösungen


Produkte für das Zentrieren von Wafern


Lassen Sie uns das Beste aus Ihren Anlagen herausholen

Downloads

  • Branchenbroschüre Halbleiterindustrie
  • Custom Design and Engineering – kundenspezifische Kamera- und Sensor-Lösungen.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten