Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Werkzeugverwaltung

So sind Werkzeugidentifikation, Materialfluss- und Handlingaufgaben schnell und einfach kombinierbar

Werkzeugverwaltung

Immer häufiger arbeiten in modernen Produktions- und Montageanlagen RFID- Systeme unterschiedlicher Frequenzbereiche – und das im Mischbetrieb. Während sich niederfrequente Systeme (LF) vor allem in der Metallumgebung als besonders robust und zuverlässig erweisen, punkten hochfrequente Systeme (HF) mit hoher Geschwindigkeit und bei größerem Schreib-/Leseabstand.

Unsere Auswerteeinheit BIS V eröffnete erstmals den frequenzunabhängigen Einsatz eines Controllers. Mit ihm lassen sich bis zu vier HF(13,56 MHz)- und LF(70...455 kHz)-Schreib-/Leseköpfe je Auswerteeinheit zeitgleich betreiben. Dadurch genügt eine Variante, um den gesamten Materialfluss lückenlos und automatisch rückverfolgen und steuern zu können.

Unser Hybrid-Schreib-/Lesekopf für die Frequenzbereiche 70/455 kHz und 13,56 MHz eröffnet Ihnen eine weitere Dimension. Jetzt müssen Sie sich nicht mehr zwischen Nieder- und Hochfrequenz entscheiden. Denn mit diesem Schreib-/Lesekopf bedienen Sie beide Frequenzen gleichzeitig. Einfach an unsere frequenzunabhängige Auswerteeinheit BIS V anbinden. Dazu belegen Sie lediglich zwei Lesekopfeingänge und sind flexibler denn je.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten