Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Zylinderfeedback für den Kompaktantrieb

Zylinderfeedback für den Kompaktantrieb

Im Kompaktzylinder ist Sensorik in sehr kleiner Bauform gefragt. Das magnetostriktive Positionsmesssystem BTL K Compact löst diese Anforderung ideal. Sein kurzes Gehäuse mit nur 34 mm Länge spart wertvollen Raum im und um den Zylinder. Durch sein Edelstahlgehäuse mit Steckflansch und robuster Sechs-Schraubenbefestigung benötigen Sie kein zusätzliches Schutzgehäuse.

Die Besonderheiten

  • einfache Kennlinieneinstellung
  • schock- und vibrationsfest mit Schutzart IP67/68
  • druckfestes Gehäuse optional, für Offshore geeignet
  • mit Analogsignalen, Digitalschnittstellen, Feldbussen oder Ethernet

Downloads

  • Branchenbroschüre Fluidtechnik
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten