Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Automation Camera System

Das Automation Camera System ist eine Multi-Kamera-Systemlösung für die industrielle Automatisierung, die direkt in Maschinen, Anlagen und Produktionslinien integriert werden kann. Durch die konsequente Ausrichtung auf Automatisierungsanforderungen reduziert das System die Komplexität klassischer Multi-Kamera-Architekturen und ermöglicht eine wirtschaftliche Umsetzung von Anwendungen mit mehreren Kameras.

Das System basiert auf kompakten M30-Kameras mit integrierter Optik, die über einen zentralen Camera Master aggregiert werden. Die Verbindung erfolgt über kosteneffiziente Industriekabel, die Energieversorgung sowie Bilddaten-, Steuerungs- und I/O-Kommunikation übertragen.

Interesse am Automation Camera System?

Sie möchten mehr erfahren oder Ihre Anwendung mit uns besprechen? Wir unterstützen Sie gerne.
Jetzt anfragen

Automation Camera System - Wenig komplex und voll flexibel

Das Automation Camera System ersetzt klassische Multikamera-Setups durch eine integrierte Systemlösung. Statt Kameras, Verkabelung und Steuerungen als einzelne Komponenten zu integrieren, werden alle Bestandteile in einem abgestimmten Gesamtsystem zusammengeführt. Dadurch reduziert sich der Integrationsaufwand deutlich und die Umsetzung von Multikameraanwendungen wird wesentlich einfacher.

Gleichzeitig sinken Systemkomplexität sowie Engineering-, Installations- und Serviceaufwand. Das Ergebnis ist eine skalierbare Multikameralösung, die sich einfacher planen, implementieren und betreiben lässt und den wirtschaftlichen Einsatz mehrerer Kameras direkt in der Maschine ermöglicht.

Vorteile des Automation Camera Systems

Durch die enge Abstimmung aller Systemkomponenten ermöglicht das Automation Camera System einen durchgängigen und industrietauglichen Ansatz für moderne Multi-Kamera-Anwendungen. So wird aus vielen einzelnen Kameras ein integriertes Gesamtsystem, das Komplexität reduziert und die Umsetzung von Multi-Kamera-Lösungen deutlich vereinfacht.

Dank seiner skalierbaren Architektur bietet das System zudem hohe Zukunftssicherheit für wachsende Multi-Kamera-Anwendungen und ist bereits CRA-ready ausgelegt.

Weniger Kosten
Reduzierte Hardware-, Engineering- und Betriebskosten
Weniger Platzbedarf
Bis zu 75 % weniger Bauraum durch kompakte M30-Kameras mit integriertem Objektiv
Weniger Komplexität
Von vielen Einzelkomponenten zu einem integrierten Multikamerasystem
Weniger Integrationsaufwand
Schnellere Montage, einfachere Verkabelung und zentrale Konfiguration

Das System im Überblick

Das Automation Camera System besteht aus drei zentralen Bausteinen, die speziell für den gemeinsamen Einsatz entwickelt wurden. Das reduziert den Integrationsaufwand und schafft die Grundlage für eine kompakte und skalierbare Multi-Kamera-Lösung.

Der Camera-Master

Ein zentraler Camera Master übernimmt die Koordination mehrerer Kameras, aggregiert die Bilddaten und stellt die Anbindung an Automatisierungs- und IT-Systeme bereit. Standardisierte Schnittstellen und 5-GigE-Ethernet vereinfachen die Integration in bestehende Anlagen. Der robuste Camera Master ist für den Einsatz direkt in der Maschine ausgelegt und ermöglicht Inbetriebnahme, Monitoring und Verwaltung über einen integrierten Webserver.

Die Kameras

Die kompakten Kameras im M30-Formfaktor vereinen Bildsensor und Optik in einem robusten IP67-Gehäuse. Dadurch lassen sie sich wie ein Sensor direkt in die Maschine integrieren, benötigen wenig Bauraum und reduzieren den Aufwand für Auswahl, Montage und Schutz zusätzlicher Komponenten.

Single-Cable Verbindung

Energieversorgung, Steuerung und Bilddatenübertragung werden über eine einzige Verbindung realisiert. Die Single Cable Architektur reduziert dadurch Verkabelungsaufwand und Installationskosten und vereinfacht die Integration mehrerer Kameras. Standardisierte Kabel mit Reichweiten bis zu 15 m schaffen zusätzliche Flexibilität bei Maschinenlayout und Anlagenplanung.


Eine Systemarchitektur statt vieler Einzelkomponenten

Mehrere Kameras werden über einen zentralen Camera Master zu einem durchgängigen System zusammengeführt. Er koordiniert die Kameras, aggregiert die Bilddaten und stellt die Anbindung an Automatisierungs-, IT- und Vision-Systeme bereit. Zusätzliche Funktionen wie integrierter Webserver, Monitoring sowie standardisierte Kommunikationsschnittstellen vereinfachen Inbetriebnahme, Diagnose und Systemintegration.

Für eine zuverlässige Bildaufnahme verfügen die Kameras über integrierte Bildsensoren und abgestimmte Optiken. Dadurch reduziert sich der Aufwand für Auswahl, Integration und Inbetriebnahme erheblich. Die robuste Single-Cable-Architektur mit industriellen M12-Verbindungen ermöglicht eine direkte Integration in Maschinen und Anlagen und schafft die Grundlage für eine skalierbare Multi-Kamera-Systemarchitektur.

Darüber hinaus wurde die Systemarchitektur mit Blick auf zukünftige Cybersecurity-Anforderungen entwickelt. Die Systemfirmware sowie die Funktionen des integrierten Webservers unterstützen CRA-konforme Umgebungen und schützen Konfigurations- und Bilddaten vor unautorisiertem Zugriff.


Im Detail –  Die Systemarchitektur des Automation Camera System

Camera Master

  • 5GigE Interface

  • Aggregiert mehrere Kameras und Bilddaten

  • Schnittstelle Richtung Netzwerk / IT / Vision-System

  • Zentraler Zugriff für Konfiguration und Monitoring

Kameras

  • M30-Formfaktor (sensorähnlich, Ø30 mm)

  • IP67 geschützt

  • Integriertes Objektiv

  • Versorgung + Daten über ein Kabel

  • 3 oder 5 MP

Verkabelung & Kommunikation

  • Kamera → Master über ca15 m Kabel

  • Master → IT/Edge über 5 GigE Ethernet

Software / Zubehör

  • Integration via SDK (Impact Acquire)

  • Kamera- und bildverarbeitungsspezifisches Zubehör​ wie Beleuchtungen, Optische Filter, Schutzglas​ und Adapter​


Typische Anwendungen für das Automation Camera System

Das Automation Camera System eignet sich für industrielle Anwendungen, in denen mehrere Kameraperspektiven erforderlich sind und gleichzeitig eine einfache Integration und reduzierte Systemkomplexität entscheidend sind. Der Systemansatz spielt seine Stärken insbesondere dort aus, wo mehrere Kameras eingesetzt werden, klassische Multi‑Kamera‑Setups jedoch zu komplex, teuer oder aufwendig in der Umsetzung sind.

  • Prozess- und Produktionsmonitoring

    Visualisierung und Überwachung von Produktionsprozessen innerhalb von Maschinen und Anlagen mit mehreren Kameras, die entlang des Produktionsprozesses verteilt sind.

  • Multi-View-Inspektion

    Gleichzeitige Erfassung mehrerer Seiten eines Objekts mit zentral koordinierter Verarbeitung für eine vollständige und zuverlässige Inspektion.

  • Montage- und Vollständigkeitsprüfung

    Überprüfung mehrerer Bauteilpositionen oder Montageschritte in einem integrierten System ohne aufwendige Einzelintegration.

  • Code- und Label-Inspektion

    Zuverlässige Erfassung von Codes und Labels bei unterschiedlichen Ausrichtungen durch koordinierte Multi-Kamera-Systeme.

  • Verpackungs- und Logistikanwendungen

    Inspektion größerer Objekte oder Förderstrecken mit mehreren Kameras bei einfacher Integration in bestehende Anlagen.

  • Robot Vision und automatisierte Prozesse

    Unterstützung von Automatisierungslösungen, bei denen mehrere Kameras für die Lageerkennung oder Prozessüberwachung eingesetzt werden.

  • Oberflächeninspektion

    Prüfung größerer Flächen oder komplexer Geometrien mit mehreren Kameras bei gleichzeitig reduzierter Systemkomplexität.

Expertise und Beratung – Ihr Kontakt zu uns

Unser Team von Experten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wenn Sie sich unsicher sind, welche Kamera am besten zu Ihren Anforderungen passt, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Kontaktieren Sie uns!

FAQs - Häufig gestellte Fragen zum Automation Camera System

  • Wie vereinfacht ACS die Installation?

    Durch das Single‑Cable‑Konzept, kompakte Kameras mit integrierter Optik und standardisierte Komponenten wird die Installation deutlich vereinfacht und direkt in der Maschine ermöglicht.

  • Wie reduziert ACS die Systemkomplexität?

    ACS reduziert die Anzahl an Komponenten und ersetzt mehrere separate Vision‑Einheiten durch ein integriertes System. Dadurch werden Verkabelung, Integration und Betrieb deutlich einfacher.

  • Kann ACS die Systemkosten reduzieren?

    Ja, durch weniger Hardware, vereinfachte Integration sowie geringeren Engineering‑ und Serviceaufwand werden die Gesamt‑Systemkosten (TCO) deutlich reduziert.

  • Wie flexibel ist das System für unterschiedliche Anwendungen?

    Das System ist modular und skalierbar aufgebaut und ermöglicht den Einsatz mehrerer Kameras für unterschiedliche Anwendungen – ohne dass die Systemkomplexität überproportional ansteigt.

  • Ist das System zukunftssicher mit CRA?

    Das Automation Camera System ist auf zukünftige Anforderungen ausgelegt und CRA‑konform (Cyber Resilience Act). Dadurch erfüllt es moderne Anforderungen an Sicherheit, Integration und langfristige Erweiterbarkeit.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten