Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Sensoren an die IT-Welt anbinden mit IO-Link-Netzwerk-Modulen

From Scratch to Dashboard – Schritt für Schritt erklärt

Sensoren an die IT-Welt anbinden mit IO-Link-Netzwerk-Modulen

In acht Videos lernen Sie alles über IO-Link-Netzwerk-Module und deren Schnittstellen, wie Webserver und Webservice. Diese ermöglichen es Ihnen, Sensoren an die IT-Welt anzubinden. Die Tutorials zeigen, wie Sie Live-Sensordaten mit Hilfe von Excel abfragen und in ein Tabellenblatt integrieren. Des Weiteren sehen Sie, wie Sie diese Schnittstelle ebenfalls ganz einfach nutzen können, um Sensordaten mit Node-Red abzurufen, zu verarbeiten und auf einem Dashboard zu visualisieren.

Wir nutzen dafür Standardprogramme wie Microsoft Excel, die Ihnen bereits zur Verfügung stehen, oder kostenlose Open-Source-Tools, wie Node-Red.

1. Grundlegender Aufbau des Netzwerkmoduls


2. Das IO-Link-Netzwerk-Modul und seine Schnittstellen

2.1 IP-Adresse setzen

2.2 Den Webserver erklärt

2.3 Der Webservice als einfache Schnittstelle


3. Sensordaten abfragen und integrieren – mit Excel

3.1 In 5 Minuten Sensordaten mit Excel abfragen

3.2 Abfragen mit VBA automatisieren


4. Vom Sensor zum Dashboard – mit Node-Red in wenigen Minuten

4.1 Node-Red kurz erklärt

4.2 Daten abfragen und visualisieren – schnell und einfach
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten