Welcher Kabelmantel ist für meine Anwendung am besten geeignet?
PVC-Kabel
Kabel mit einem PVC-Mantel werden meist in der Lebensmittelindustrie oder in Nassbereichen eingesetzt. Im Vergleich zu PUR-Leitungen sind PVC-Leitungen nicht so widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, haben aber eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien. PVC-Leitungen sind in der Regel am preisgünstigsten.
PUR-Leitungen
Leitungen mit einem PUR-Mantel halten hohen mechanischen Belastungen stand. Sie können zum Beispiel in Schleppketten eingesetzt werden, da sie mehrere Millionen Biegezyklen aushalten können. Da PUR-Leitungen auch sehr beständig gegen Öle und Chemikalien sind, werden sie häufig in der Automatisierungsindustrie eingesetzt.
TPE-Leitungen
Thermoplastische Elastomere zeichnen sich durch hohe Elastizität und Flexibilität, aber auch durch hohe Festigkeit und Beständigkeit aus. Sie bieten auch eine hohe Beständigkeit gegen Öle oder Bio-Öle. Im Vergleich zu PUR hat der TPE-Kabelmantel eine höhere Beständigkeit gegen UV-Strahlung und einen größeren Temperaturbereich und ist damit geeignet für Außenanwendungen.

Relative Kabelleistung
Diese relativen Bewertungen basieren auf der durchschnittlichen Leistung.

Weitere Kabelmaterialien
Balluff bietet auch Kabel mit FEP-Mantel (fluoriertes Ethylen-Propylen) an, hauptsächlich für Anwendungen bei hohen oder extremen Temperaturen, sowie Silikonkabelmäntel für Schweißanwendungen.