Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

IO-Link Safety

Der neue Standard für mehr Sicherheit in der industriellen Automation

Automation braucht höchste Sicherheit und Verlässlichkeit. Mit dem IO-Link Safety Standard profitieren Unternehmen nun von den Vorteilen des bewährten IO-Link Kommunikationssystems auch im Bereich der funktionalen Sicherheit. Balluff, als einer der führenden Anbieter von IO-Link-Lösungen, hat bereits früh erkannt, wie wichtig Safety ist, und daher schon frühzeitig Safety over IO-Link entwickelt. Safety over IO-Link erweitert das IO-Link System um Sicherheitsfunktionen, sodass sichere und nicht-sichere Daten gemeinsam über dasselbe Netzwerk übertragen werden können. Dies ermöglicht die Integration sicherheitsrelevanter Signale direkt in die bestehende IO-Link Infrastruktur.

Mit dem neuen Industriestandard IO-Link Safety setzen wir diesen Weg fort. Der IO-Link Safety Master bietet eine innovative Erweiterung, die als optimale Sicherheitslösung maximale Flexibilität ermöglicht. Der IO-Link Safety Master befindet sich derzeit in der Entwicklung.

Unser Sicherheitskonzept umfasst eine ständig steigende Zahl an Produkten und Komponenten, die dazu beitragen, die Gefahr für Mensch und Maschine zu minimieren und Informationen sicher zu verarbeiten.

Was ist IO-Link Safety?

IO-Link Safety integriert die funktionale Sicherheit nahtlos in bestehende IO-Link-Systeme. Dies ermöglicht eine sichere und zuverlässige Kommunikation zwischen Sicherheitsgeräten und Steuerungen, wodurch sowohl Standard- als auch sicherheitskritische Anwendungen abgedeckt werden. Der IO-Link Safety Master fungiert hierbei als zentrale Schnittstelle bzw. Gateway und verbindet die verschiedenen IO-Link-fähigen Komponenten Ihrer Anlage sicher mit der Sicherheitssteuerung.

Viele Sensoren in der Automatisierungstechnik müssen sicherheitskritische Aufgaben erfüllen, wie Lichtschranken zur Absicherung von Gefahrenbereichen, Drucksensoren zur Überwachung sicherheitskritischer Druckwerte oder Positionssensoren, die sicherstellen, dass eine Maschine sich nur in einem sicheren Bereich bewegt. Mit IO-Link Safety lassen sich diese sicherheitskritischen Sensoren problemlos in Automatisierungssysteme integrieren. Dabei sorgt IO-Link Safety für die sichere Übertragung relevanter Daten gemäß höchsten funktionalen Sicherheitsstandards. So können Maschinen und Anlagen zuverlässig überwacht und abgesichert werden, während die Anforderungen an die Sicherheit jederzeit gewährleistet bleiben.

Vorteile von IO-Link Safety

IO-Link Safety erfüllt höchste Sicherheitsstandards und gewährleistet eine sichere Kommunikation. Dadurch wird das Risiko für Mensch und Maschine in der Industrie signifikant reduziert. Dank Plug-and-Play lassen sich IO-Link Safety-Geräte schnell und einfach in Betrieb nehmen. Die standardisierten M12-Steckverbinder garantieren dabei die Kompatibilität mit bestehenden Systemen.

Durch die Echtzeitüberwachung der Sicherheitsgeräte können Fehler sofort erkannt und behoben werden. Dies trägt zu einer höheren Anlagenverfügbarkeit und vorausschauender Wartung bei. Das modulare Konzept von IO-Link Safety ermöglicht eine einfache Erweiterung und Anpassung des Systems, um es an neue Anforderungen anzupassen. Der IO-Link Safety Master unterstützt zudem die Anbindung mehrerer Sicherheitsgeräte auf Feldbusebene.

Verbesserte Sicherheitsfunktionen gemäß höchster Sicherheitsstandards
Optimierte Diagnosefunktion durch Echtzeitüberwachung
Einfache Installation und Konfiguration dank Plug-and-Play
Flexible und skalierbare Sicherheitslösungen

Spotlight-Anwendungen von IO-Link Safety

Die Anwendungen von IO-Link Safety umfassen vor allem die sichere Überwachung und Steuerung von Maschinen in automatisierten Produktionsanlagen und erstrecken sich über verschiedene Branchen, darunter die Automobilindustrie, die Batterieindustrie, die Fertigungsindustrie, die Logistik sowie die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. Typische Einsatzbereiche sind die sichere Überwachung von Not-Aus-Schaltern, Schutztüren, Lichtgittern oder Zustimmungsschaltern, aber auch die Integration sicherheitsrelevanter Daten von Sensoren und Aktoren in automatisierte Steuerungs- und Überwachungssysteme.

Auch weitere Standard IO-Link- und Safety-Komponenten, wie beispielsweise die Signalleuchte SmartLight oder Nothalt-Schalter, können am Master angeschlossen werden. Um hohe Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, ist IO-Link Safety in modernen Produktionsumgebungen unverzichtbar.

Batterie: Anoden- und Kathodenproduktionslinie

Mit Hilfe des IO-Link Safety Masters können Sicherheitskomponenten, wie beispielsweise IO-Link Safety Türzuhaltungen oder Lichtgitter, einfach und zentral angeschlossen werden. Dank der einfachen Verdrahtung spart das nicht nur Zeit, sondern auch Platz.

Batterie: Beschichtungs- und Trockenofen

Zur Absicherung von Türen können IO-Link Safety Türzuhaltungen zentral am IO-Link Safety Master angeschlossen werden. Dank der durchgängig abgesicherten Kommunikation zwischen den Sicherheitskomponenten über den Master bis hin zur Sicherheitssteuerung können die Zustände überwacht werden.

IO-Link Safety in der Industrie 4.0: Sicherheit trifft auf intelligente Vernetzung

In der Ära der Industrie 4.0 spielt Safety eine zentrale Rolle, insbesondere da immer mehr Maschinen und Systeme intelligent vernetzt werden. Mit IO-Link Safety setzen Unternehmen auf einen Standard, der nicht nur höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt, sondern auch perfekt in moderne, digitalisierte Produktionsumgebungen integriert werden kann. Durch die nahtlose Verbindung von Maschinen, Sensoren und Steuerungen schafft IO-Link Safety die Grundlage für eine sichere, vernetzte Produktion, in der Daten in Echtzeit ausgewertet und Prozesse automatisiert optimiert werden können. Dies ermöglicht nicht nur eine höhere Produktivität, sondern auch eine gesteigerte Anlagenverfügbarkeit und vorausschauende Wartung – zentrale Bestandteile der Smart Factory.

Mit IO-Link Safety setzen Sie auf die Zukunft der industriellen Sicherheit und optimieren gleichzeitig Ihre Produktionsprozesse. Maximale Anlagensicherheit, einfache Integration und höchste Effizienz – all das bietet der IO-Link Safety Standard. Profitieren Sie von der Innovationskraft von Balluff und gestalten Sie Ihre Automationsprozesse sicherer und effizienter als je zuvor.

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten