Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

IO-Link Master – Intelligente Schnittstelle für Ihre Automatisierung

Der passende IO-Link Master für jede Anwendung

Verfügbar in:

3 Baureihen

Unsere IO-Link Master bieten eine zuverlässige und flexible Lösung zur Vernetzung von Sensoren und Aktoren in der Automatisierungstechnik. Sie ermöglichen eine einfache Integration von IO-Link-fähigen Geräten in bestehende Systeme und sorgen für eine effiziente Datenübertragung sowie eine verbesserte Kommunikation zwischen den Komponenten.

Die IO-Link Gateways sind in Ausführungen mit M12- oder 7/8“-Power-Anschlüssen erhältlich und decken verschiedene Anforderungen ab. Wählen Sie zwischen vier Produktlinien: Die Black Line bietet ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis; die Silver Line im robusten Zink-Druckguss-Gehäuse bietet auch Varianten mit integriertem Display; die Washdown Line ist die richtige Wahl für besonders anspruchsvolle Umgebungen mit regelmäßigen Reinigungszyklen; in Kürze bieten wir in der Safe Line außerdem einen Master mit IO-Link Safety Standard für Anwendungen im Bereich der funktionalen Sicherheit an. 

Die Besonderheiten

  • Herausragende Benutzerfreundlichkeit: einfache Integration und flexible Vernetzung von IO-Link-Geräten
  • Nahtlose Kompatibilität mit IoT durch MQTT oder REST API
  • Robuste Ausführungen mit Metallgehäuse oder Kunststoff bis IP69K
  • Mehrere spezialisierte Produktlinien für unterschiedliche Anwendungen

3 Baureihen

Baureihe
Produktlinie Produkt Leistungsklasse Schnittstelle Eingänge, Anzahl Steckplätze, Anzahl Zusatzschnittstellen, Anzahl Gehäusematerial primär
Aktionen
Black Standard, Entry, Advanced Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP 12, 16 8 8x IO-Link Kunststoff
Silver Advanced Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic, Profinet, EtherNet/IP 12, 16, 8 4, 8 4x IO-Link, 8x IO-Link Zink, Zinkdruckguss
Washdown Advanced Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP 16 8 8x IO-Link Kunststoff
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten