Induktive Koppler
Energie und Daten berührungslos übertragen
Induktive Koppler sind die ideale Lösung, wenn Daten oder Energie ohne feste Verdrahtung übertragen werden müssen. Der Verschleiß von Kabeln, Kontakten und Schleifringen kann in dynamischen Applikationen schnell ein Problem darstellen und zum Ausfall oder Bruch führen. Der damit verbundene Maschinen- oder Anlagenstillstand kann dann nur teuer behoben werden.
Induktive Koppler bieten Abhilfe: Sie übertragen Daten und Energie berührungslos über einen Luftspalt. Dabei unterstützen sie die IO-Link-Signalübertragung, die allgemeine Signalübertragung sowie die Spannungsversorgung. Da keine mechanische Verbindung besteht, profitieren Sie von geringerem Verschleiß, einer höheren Anlagenverfügbarkeit, kürzeren Rüstzeiten und flexibleren Abläufen.
Die Einheiten lassen sich schnell trennen, sind einfach zu handhaben und wartungsfrei. So können Sie flexibel auf neue Anforderungen reagieren und die induktiven Koppler unkompliziert in Ihre Automatisierung integrieren.