Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Neue Generation der Positionsmesssysteme

Kompakte magnetostriktive Sensoren zur berührungslosen Positionsmessung

Wo höchste Präzision bei der Positionsmessung auf engstem Raum verlangt wird, bietet Balluff eine neue Generation magnetostriktiver Sensoren in Stab- und Profilbauform.

You want the maximum performance - you need a more simple solution: Leistungsklassen C1 und B1

Die Varianten im Balluff Portfolio der magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL bieten je nach Produktausführung eine individuelle Kombination an Features. Innerhalb der jeweiligen Sensorfamilien wird zwischen zwei Leistungsklassen (B1 / C1) unterschieden. Dadurch können Sie die für Ihre Applikation passende Sensorlösung problemlos konfigurieren und gestalten.

Was immer Sie brauchen

Bei den magnetostriktiven Sensoren der Leistungsklasse B1 stehen Ihnen Basisfunktionen für Ihre Standard-Applikation mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung. „Whatever you need“: zuverlässige Produkte mit dem Fokus auf das Wesentliche.

Was immer Sie wollen

Mit den Positionsmesssystemen BTL der Leistungsklasse C1 erhalten Sie die maximale Leistung für Ihre anspruchsvollen Anwendungen. Ob IO-Link, erweiterte Funktionen wie z.B.  Condition Monitoring oder diverse Stecker-Anschlussmöglichkeiten: „Whatever you want“ mit den BTL C1 Ausführungen.


Wo es wenig Platz gibt, spielt der BTL Ministab seine Stärken aus

Der äußerst platzsparende magnetostriktive Sensor in der neuen Ministab-Bauform ist besonders für den Einsatz in Hydraulikzylindern zur Positionsrückmeldung geeignet, in Form- und Walzanlagen oder für die Lift- und Hebetechnik. Zudem findet der BTL Ministab Einsatz in Spritzgussmaschinen und zur Überwachung des Neigungswinkels von Rotorblättern in Windkraftanlagen.

Durch das Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl erhalten Sie eine robuste und langlebige Komponente für Ihre Anwendung. Die berührungslose und somit verschleißfreie Messung garantiert eine hohe Lebensdauer und reduziert Ausfallzeiten.

Der BTL Ministab ist in drei Varianten verfügbar, sodass Sie immer das passende Produkt für Ihre Anwendung finden. Überzeugen Sie sich selbst und konfigurieren Sie jetzt das ideale Positionsmesssystem für Ihre Applikation:


Die Position verfahrbarer Maschinenteile zuverlässig messen

Auch die Positionsmesssysteme in Profilbauform bestechen durch ihre kompakte Bauform. Das platzsparende Gehäusedesign ermöglicht eine einfache Integration an verfahrbaren Maschinenteilen zur kontinuierlichen Erfassung der Position. Positionsmesssysteme in Profilbauformen eignen sich daher beispielsweise hervorragend für den Einsatz bei der Steuerung von hydraulischen Pressen im Bereich der Umformtechnik.

Auch bei den magnetostriktiven Positionsmesssystemen in Profilbauform steht Ihnen eine große Auswahl an Varianten zur Verfügung, die darüber hinaus individuell konfiguriert werden können. Finden Sie nun die passende Lösung für Ihre Applikation:


Auf einen Blick – Ihre Vorteile:

  • 2 Leistungsklassen (B1 / C1): die für Ihre Applikation passgenaue Lösung
  • 3 mechanische Bauformen für Ihre Anforderungen: Stab- oder 2 Profil-Ausführungen
  • lange Lebensdauer, da verschleißfrei durch berührungsloses Funktionsprinzip
  • schnelle und einfache Montage durch kompakte Bauweise
  • individuell konfigurierbar
  • Mit Analog-, IO-Link- oder EtherCAT-Schnittstelle verfügbar
  • einfache Parametrierung über IO-Link
  • kontinuierliche Überwachung von Zuständen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Lebensdauer bei IO-Link-fähigen Geräten
  • gleichzeitiges Messen mehrerer Positionen und Geschwindigkeiten
  • ideal für raue Industrieumgebungen durch hermetisch dichtes IP67/IP69K-Aluminium/Edelstahlgehäuse

Passenden magnetostriktiven Sensor gefunden und noch auf der Suche nach der passenden Verbindungstechnik? Hier finden Sie die passenden Steckverbinder und Verbindungsleitungen für Ihre Anforderungen.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten