Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

27.04.2023

Balluff optimiert Produktionsversorgung in Ungarn mit AutoStore-Lösung von Kardex

Im Mai 2023 wird Kardex dem Sensorspezialisten Balluff ein schlüsselfertiges und zukunftssicheres AutoStore-System übergeben. Perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst wird das leistungsfähige Kleinteilelager die Produktionsversorgung am ungarischen Standort Veszprém optimieren.

Hocheffziente AutoStore-Roboter bei der Arbeit

Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Produktionskapazitäten stand die zentrale Produktionslogistik in Ungarn zunehmend vor der Herausforderung, Platz zu schaffen und Lagervolumen zu verdichten. Außerdem war Balluff auf der Suche nach einer Lagerlösung, die Wegzeiten verkürzt, Effizienzsteigerungen ermöglicht und flexibel genug ist, um weiteres Wachstum abzubilden. Das hochverdichtete Lager- und Kommissioniersystem AutoStore hat sich als ideales Konzept erwiesen, um diesen Herausforderungen bestmöglich zu begegnen. Bei der Planung und Realisierung einer maßgeschneiderten AutoStore-Lösung am ungarischen Standort Veszprém vertraut Balluff auf das Know-How und die Expertise des Intralogistikexperten Kardex.

„Das Kardex-Team hat uns von Beginn an mit seiner Beratungskompetenz und dem äußerst detailliert ausgearbeiteten Lösungskonzept überzeugt. Wir sind sicher, mit AutoStore die richtige Lösung und mit Kardex den perfekten Partner für nachhaltigen Erfolg gefunden zu haben“, erklärt Zsuzsanna Deutsch, Head of Logistics bei Balluff Elektronika Kft.

Maximale Raumeffizienz und Flexibilität

Am europäischen Hauptproduktionsstandort „Balluff-Elektronika Kft" in Veszprém werden zukünftig drei ungarische Lagerstandorte zentral zusammengefasst. In diesem Zuge ist ein Anbau an das bestehende Logistikzentrum geplant.

Die neue Halle in Veszprém wird neben der AutoStore-Lösung zur vollautomatischen Lagerung und Kommissionierung von Fertig- und Ersatzteilen auch neues Lagerequipment für Paletten und Langgüter beinhalten. Die AutoStore-Anlage wird eine bedarfsgerechte Kommissionierung für die Produktion und deren termingerechte Versorgung sicherstellen.

Das äußerst flexible Aluminium-Grid-System, in dem die Behälterstapel ohne Zwischenräume gelagert werden, maximiert die Lagerdichte und ermöglicht im Vergleich zur herkömmlichen manuellen Lagerhaltung die vierfache Kapazität bei gleicher Stellfläche.

Visualisierung der für Balluff geplanten AutoStore-Lösung

Die von Kardex für Balluff realisierte AutoStore-Lösung bietet in der ersten Ausbaustufe Platz für rund 30.000 Behälter mit einer Außenhöhe von je 220 mm. Für das Handling der Behälter werden sieben AutoStore Red Line Roboter eingesetzt, die sich auf den Fahrschienen des Grids bewegen.

Die batteriebetriebenen Hochgeschwindigkeitsroboter nehmen Behälter auf, sortieren diese um und stellen sie an den ergonomisch eingerichteten Arbeitsstationen – davon 2 Conveyor Ports und 3 Carousel Ports – für Nachschub und Kommissionierung bereit. Die AutoStore-Anlage wird direkt an das kundeneigene SAP WM angebunden. Die modulare Bauweise von AutoStore lässt Erweiterungen hinsichtlich Durchsatzleistung und Lagerkapazität jederzeit bedarfsgerecht im laufenden Betrieb zu.

Zum Unternehmen Balluff

1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff mit seinen 3600 Mitarbeitern weltweit für innovative Technik, Qualität und branchenübergreifende Erfahrung in der industriellen Automation. Als führender Sensor- und Automatisierungsspezialist bietet das Familienunternehmen in vierter Generation ein umfassendes Portfolio hochwertiger Sensor-, Identifikations- und Bildverarbeitungslösungen inklusive Netzwerktechnik und Software.

Im Jahr 2021 verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund 504 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen a. d. F. verfügt Balluff rund um den Globus über Vertriebs-, Produktions- und Entwicklungsstandorte und ist mit 37 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen in 61 Ländern aufgestellt. Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort.

Über Kardex

Kardex ist ein führender Anbieter von Intralogistiklösungen für automatisierte Lager-, Bereitstellungs- und Materialflusssysteme. Bestehend aus den zwei unternehmerisch geführten Divisionen Kardex Remstar und Kardex Mlog verfolgt Kardex die Mission, mit wertschöpfenden Lösungen und Serviceleistungen die Effizienz bei der Lagerung und Handhabung von Waren und Materialien auf globaler Ebene zu steigern.

Die beiden Geschäftsbereiche sind für ihre Kunden ein Partner über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes oder einer Lösung. Von der Projektanalyse über die Realisierung bis hin zum Service steht Kardex seinen Kunden in jeder Phase zur Seite, um deren Intralogistikprozesse signifikant zu verbessern. Mit drei eigenen Produktionsstätten in Deutschland und einer in Nordamerika bietet Kardex qualitativ hochwertige Lösungen. Um auch in Zukunft die starke Wettbewerbsposition im Bereich technologischer Innovationen und herausragender Kundenbindung zu halten und weiter zu stärken, investiert Kardex in Forschung und Entwicklung, die Optimierung der Lieferketten, den Ausbau der Serviceorganisation sowie in neue Technologien durch Akquisitionen. Kardex arbeitet aktiv mit weltweit führenden Unternehmen zusammen, die dieselben Werte teilen und die Kardex-Lösungen perfekt ergänzen, darunter AutoStore, Rocket Solution, Robomotive, Intertex und Sumobox.
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten