28.08.2024
Der BMF T-Slot Magnetsensor
Für mehr Flexibilität in der Automatisierung
Die Magnetsensoren von Balluff sind unverzichtbar in der modernen Industrie. Sie kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, von der Fabrikautomatisierung bis hin zur Robotik. Mit ihrer berührungslosen Positionserfassung funktionieren die Magnetfeld-Sensoren von Balluff absolut zuverlässig und verschleißfrei: kein Kontaktabbrand, kein Prellen und nur saubere Schaltpunkte – und das auch bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten.
Der BMF T-Slot setzt neue Maßstäbe in der Welt der Magnetsensoren. Insbesondere durch sein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und die innovative Fähigkeit, die Ausrichtung von Magneten automatisch sowohl axial als auch radial zu erkennen. Damit ist er die erste Wahl für OEMs und Endverbraucher in den Segmenten Materialhandhabung, pneumatische Systeme und Verpackungsanlagen.
Kosteneffizienz trifft fortschrittliche Erkennung
Der BMF T-Slot steht für eine kluge Vereinfachung innerhalb unserer Produktpalette, indem er sich auf das Wesentliche konzentriert, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Damit präsentiert Balluff ein schlankeres und effizienteres Angebot, was nicht nur die Auswahlprozesse für unsere Kunden vereinfacht, sondern auch zu deutlichen Kosteneinsparungen führt. Stellvertretend hierfür ist die Fähigkeit, die Ausrichtung von Magneten automatisch sowohl axial als auch radial zu erkennen.
Die Transparenz und Verfügbarkeit des Systems gewährleisten einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Wartung. Gleichzeitig sind die Montage und Demontage von oben besonders einfach und erlauben eine schnelle und unkomplizierte Integration in bestehende Systeme. Kombiniert mit der Optimierung der Spannschraube, macht das den BMF T-Slot zu einer unübertroffenen Lösung, die nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Betriebssicherheit erhöht.
Die Besonderheiten
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Automatische Erkennung der axialen und radialen Ausrichtung
- Optimierung der Spannschraube
- Transparenz und Verfügbarkeit des Systems
- Einfache Montage/Demontage von oben


BMF T-Slot Magnetsensoren in pneumatischen Zylindern
Zylindersensoren dienen zur Positionserfassung der Kolbenstellung in Pneumatikzylindern. Sie werden direkt auf dem Zylinder montiert.
Durch die Gehäusewand, die aus nicht magnetisierbarem Material besteht (zum Beispiel Aluminium, Messing oder Edelstahl), erkennen sie den auf dem Kolben angebrachten Ringmagneten.
BMF T-Slot Magnetsensoren in Greifern
Greifer (Kleinteile-, Universal-, Großhub-, Schwenk- Greifer) bieten sich für das sichere und präzise Handhaben von Werkstücken an.
Die Möglichkeit, die Greifer mit Magnetschalter auszustatten, steigert deren Funktionalität, Prozesssicherheit und Produktivität.

Produkte
Magnetfeldsensor BMF T-Slot
- Nutform
- T-Nut
- Abmessung
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Funktionsprinzip
- Magnetfeld-Sensor
- Kabel
- TPU, 1 m
- Anwendung
- Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
- Befestigung
- von oben einsetzbar in T-Nut
- Gehäusematerial
- PA 12
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 3000 Hz
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Nutform
- T-Nut
- Abmessung
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Funktionsprinzip
- Magnetfeld-Sensor
- Kabel
- TPU, 2 m
- Anwendung
- Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
- Befestigung
- von oben einsetzbar in T-Nut
- Gehäusematerial
- PA 12
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 3000 Hz
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Nutform
- T-Nut
- Abmessung
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Funktionsprinzip
- Magnetfeld-Sensor
- Anschluss
- M8x1-Stecker, 4-polig
- Kabel
- TPU, 0.3 m
- Anwendung
- Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
- Befestigung
- von oben einsetzbar in T-Nut
- Gehäusematerial
- PA 12
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 3000 Hz
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Nutform
- T-Nut
- Abmessung
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Funktionsprinzip
- Magnetfeld-Sensor
- Anschluss
- M8x1-Stecker, 3-polig
- Kabel
- TPU, 0.3 m
- Anwendung
- Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht.
- Befestigung
- von oben einsetzbar in T-Nut
- Gehäusematerial
- PA 12
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 3000 Hz
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Haltewinkel
- Funktionsprinzip
- BMF Haltewinkel
- Anwendung
-
Pneumatikzylinder, rund ohne Nut oder Zugstange
Kolbendurchmesser 8 - 25 mm
Für BMF 307 und BMF 315 - Verwendung
- für Magnetfeld-Sensoren BMF 307
- Material
-
Edelstahl
Zinkdruckguss - Umgebungstemperatur
- -30...80 °C
- Funktionsprinzip
- BMF Haltewinkel
- Anwendung
-
Pneumatikzylinder, rund ohne Nut oder Zugstange
Kolbendurchmesser ≤8 - 110 mm - Verwendung
-
für Magnetfeld-Sensoren BMF 307
für Magnetfeld-Sensoren BMF 235 - Material
- Aluminium
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Funktionsprinzip
- BMF Haltewinkel
- Anwendung
-
Pneumatikzylinder mit Zugstangen
Kolbendurchmesser: beliebig - Verwendung
- für Magnetfeld-Sensoren BMF 235
- Material
- Aluminium
- Funktionsprinzip
- BMF Haltewinkel
- Anwendung
-
Pneumatikzylinder mit Zugstangen
Kolbendurchmesser: beliebig - Verwendung
- für Magnetfeld-Sensoren BMF 235
- Material
- Aluminium
Downloads
-
Der BMF Magnetsensor