Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

16.03.2023

Codes erfassen, analysieren und verifizieren mit dem BVS IdentSensor

Der IdentSensor mit Profinet oder IO-Link-Schnittstelle für einfache Datenübertragung

Codes erfassen, analysieren und verifizieren mit dem BVS IdentSensor

Indem sie über optisch genormte Barcodes oder 2D-Codes Angaben lesen und Komponenten identifizieren, bringen Codereader Licht ins Dunkel der Produkthistorie. Doch was, wenn der Sensor weitere hilfreiche Informationen über das Produkt und seine Umgebung ermitteln könnte? Auch bei schwierigen Lichtverhältnissen garantiert der stationäre und benutzerfreundliche IdentSensor eine hohe Lesequalität und -robustheit und erweitert mit modernen Funktionalitäten die klassische Datenübertragung.

Code-Inhalte zuverlässig auslesen und übertragen

Entwickelt für präzises Auslesen von Barcodes, 2D-Codes und DMC-Codes, stellt er einfache und flexible Kommunikationsschnittstellen zum Prozess- und IT-Netzwerk bereit. Code-Inhalte und -Merkmale sowie Qualitätsparameter werden über industrielle Kommunikationsprotokolle an die Anlagensteuerung (SPS) oder übergeordnete IT-Systeme übertragen. Hierzu verfügt der IdentSensor über moderne, zukunftsweisende Programmierschnittstellen (REST API, MQTT) und dedizierte Industrieschnittstellen (Profinet oder IO-Link, TCP, UDP).

Darüber hinaus ist der BVS IdentSensor Teil des Smart Automation and Monitoring Systems (SAMS) von Balluff. Sie können also jederzeit Sensorparameter oder zusätzliche Condition Monitoring Informationen der Maschinenumgebung auslesen oder automatisch empfangen. Alles in allem: ein einzigartiges Multitalent innerhalb der optischen Identifikation.

Ergänzend zum BVS IdentSensor können Sie für manuelle Prozesse auch unseren IdentSensor mit einfacher USB-Datenanbindung verwenden. Er eignet sich ideal, um beispielsweise Wareneingänge im ERP-System zu erfassen oder Komponenten intern nachzuverfolgen. So stellen Sie die Rückverfolgbarkeit in jedem Prozessschritt sicher.

 

Die Besonderheiten

  • Zuverlässige Codelesung bei einfachster Bedienung
  • Einfache, fehlerfreie Installation dank Profinet oder IO-Link Prozess- und Datenschnittstelle. Alternativ TCP oder UDP
  • Probleme frühzeitig erkennen und Stillstände vermeiden: als Teil des SAMS (Smart Automation and Monitoring System) liefert der IdentSensor zusätzliche Condition Monitoring Informationen
  • Informationen zum Gerät und Zustandsdaten jederzeit über Ihr IT-Netzwerk abrufbar durch zusätzliche IIoT-Datenschnittstellen (MQTT und REST API)
  • Durchgängige Rückverfolgbarkeit: IdentSensor mit USB-Schnittstelle als Ergänzung für manuelle Prozesse verfügbar
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten