Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

08.03.2022

Ideal geeignet für Washdown-Anwendungen

Die neuen IO-Link-Master- und E-/A- Module

Die neuen IO-Link-Master- und E-/A- Module

Dank eines neuen Gehäusetyps im Washdown-Design überzeugen unsere neuen BNI IO-Link-Master- und E-/A- Module überall dort, wo in anspruchsvoller Umgebung unter anderem regelmäßige Reinigungszyklen vorkommen. Mit diesen brandneuen IO-Link Geräten können Sie solch schwierige Bedingungen besser beherrschen.

Bestandteil des Smart Automation and Monitoring Systems (SAMS)

Darüber hinaus sind die neuen Netzwerkgeräte Teil des Smart Automation and Monitoring System (SAMS). Ergänzend zu Prozess- und Zustandsdaten liefern Ihnen unsere intelligenten Komponenten wertvolle einheitliche Diagnosedaten. Damit eröffnen sie Ihnen völlig neue Möglichkeiten – von der Zustandsüberwachung der Maschinen und Anlagen (Condition Monitoring) über die vorausschauende/vorbeugende Wartung (Predictive/Preventive Maintenance) bis hin zu ganz neuen Geschäftsmodellen.

Leistungsstark und robust – die neuen Profinet-IO-Link-Master

Die neuen IO-Link-Master sind mit M12-L-codierten Spannungsversorgungsanschlüssen ausgestattet. Dadurch ist ein Summenstrom für Sensoren und Aktoren von bis zu 16 A möglich.

Darüber hinaus bieten Ihnen diese IO-Link-Master eine REST API als Programmier-Schnittstelle. Somit können Sie die Datenübertragung in die IT-Ebene auf vielfältige Weise lösen.

Der optimierte Webserver ermöglicht es Ihnen Statusinformationen einfach zu überwachen. So können Sie beispielsweise Betriebsstunden oder Strom und Leistung kontinuierlich prüfen. Zusätzlich verfügen Sie über Funktionen wie „Benutzerverwaltung“ oder „Ausgangstest“. Diese und weitere  hilfreiche Features haben wir direkt in den Webserver integriert, sodass sie sich einfach nutzen lassen.

Die Besonderheiten

  • IP69K-Kunststoffgehäuse für Washdown Anwendungen konzipiert
  • Ecolab-zertifiziert
  • Versorgungsspannung durch M12-L-kodierte Stecker
  • maximaler Ausgangsstrom bis 4 A pro Port
  • erweiterter Webserver
  • REST API-Unterstützung
  • komfortable Diagnose durch IO-Link und Status-LEDs

Unkompliziert und beständig – die neue Familie von IO-Link Sensor-/ Aktorhubs

Die neue Familie von BNI IO-Link E-/A-Modulen bietet Varianten für digitale Ein-/Ausgänge und für analoge Eingangs-Signale. Wählen Sie das passende Gerät entsprechend Ihrer Ansprüche und Anforderungen. Je nach Anwendung verwalten Sie bis zu 16 digitale Ein- und Ausgänge (mit oder ohne separater Spannungsversorgung für hohe Last) oder bis zu 8 analoge Signale. Darüber hinaus bieten sie Modulzustandswerte, wie Betriebsstundenzähler und Vibrationsüberwachung an.

Die Besonderheiten

  • IP69K-Kunststoffgehäuse für Washdown Anwendungen konzipiert
  • Ecolab-zertifiziert
  • komfortable Diagnosemöglichkeit durch IO-Link und Status-LEDs
  • alle Ports unabhängig parametrierbar
  • Einzelkanalüberwachung
  • digitale Ein-/Ausgänge konfigurierbar
  • analoge Spannungs- und Stromsignale
  • digitale Hubs mit Erweiterungsanschluss (Extension-Port)
  • Variante mit Hilfsspannung durch M12-L-kodierten Stecker

Downloads

  • IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für Washdown-Anwendungen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten